Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 305 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 170 und 305 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4150 | 125 | 50 | 500 | ||
397.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4720 | 125 | 50 | 500 | ||
394.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4370 | 125 | 50 | 500 | ||
458.94 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 4840 | 125 | 50 | 500 | ||
387.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 205 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4540 | 125 | 50 | 500 | ||
451.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5010 | 125 | 50 | 500 | ||
448.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4770 | 125 | 50 | 500 | ||
512.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5230 | 125 | 50 | 500 | ||
351.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 4670 | 150 | 50 | 650 | ||
420.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 5300 | 150 | 50 | 650 | ||
412.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 4890 | 150 | 50 | 650 | ||
481.63 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle | 200 | 5653 | 150 | 50 | 650 | ||
416.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 5080 | 150 | 50 | 650 | ||
484.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 5650 | 150 | 50 | 650 | ||
477.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 5300 | 150 | 50 | 650 | ||
545.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 5810 | 150 | 50 | 650 | ||
356.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle | 205 | 4840 | 160 | 50 | 700 | ||
424.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle | 205 | 5580 | 160 | 50 | 700 | ||
417.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle | 205 | 5060 | 160 | 50 | 700 | ||
485.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle | 205 | 5708 | 160 | 50 | 700 | ||
409.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 305 | bis zu 35,00 | Stahl | 140 | 110 | 250 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 5230 | 160 | 50 | 700 | ||
478.41 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 5980 | 160 | 50 | 700 | ||
470.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 5460 | 160 | 50 | 700 | ||
539.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 6200 | 160 | 50 | 700 | ||
386.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 245 | 5610 | 200 | 50 | 1000 | ||
460.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 245 | 6710 | 200 | 50 | 1000 | ||
447.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 245 | 5880 | 200 | 50 | 1000 | ||
521.67 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle | 245 | 6870 | 200 | 50 | 1000 | ||
437.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 6060 | 200 | 50 | 1000 | ||
511.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7060 | 200 | 50 | 1000 | ||
498.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7590 | 200 | 50 | 1000 | ||
572.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7270 | 200 | 50 | 1000 | ||
601.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 125 | 50 | Lenkrolle | 305 | 10307 | 250 | 60 | 1350 | ||
705.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 125 | 50 | Lenkrolle | 305 | 12341 | 250 | 60 | 1350 | ||
686.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 125 | 50 | Lenkrolle | 305 | 10800 | 250 | 60 | 1350 | ||
790.48 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 125 | 50 | Lenkrolle | 305 | 12690 | 250 | 60 | 1350 | ||
731.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 305 | 11212 | 250 | 60 | 1350 | ||
835.31 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 305 | 13030 | 250 | 60 | 1350 | ||
816.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 305 | 11300 | 250 | 60 | 1350 | ||
920.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 175 | 140 | 125 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 305 | 13302 | 250 | 60 | 1350 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften