Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 305 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 305 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-SPO 150G-FS
Teilenummer
|
---|
LS-SPO 150G-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 200 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 200 | 4410 | 150 | 50 | -25 | 800 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß |
Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-SPO / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LS-SPO 150G-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-SPO 150G-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-SPO 127G-FA-RI4 |
LS-SPO 127G-FA-RI4-FS |
LS-SPO 127G-FS |
LS-SPO 150G-RI4 |
LS-SPO 150G-RI4-FS |
LS-SPO 150G-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 170 | 3823 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
377.27 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 170 | 4393 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
306.63 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 170 | 485.01 bis 750.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 125 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 170 | 3988 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
304.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 200 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 200 | 3940 | 150 | 50 | -25 | 800 | ||
372.93 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 200 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 200 | 4622 | 150 | 50 | -25 | 800 | ||
305.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 200 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4120 | 150 | 50 | -25 | 800 |