Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 430 mm
BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 430 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-SVS 150K-35
Teilenummer
|
---|
LS-SVS 150K-35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 305 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 250 | 85 | 205 | 12851 | 150 | 55 | 3000 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Stahl | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: Vergütungsstahl | Werkstoff | Metall | Artikelausführung | Lenkrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 190–230 HB |
Farbe Laufbelag | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 100 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-SVS / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LS-SVS 150K-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-SVS 150K-35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-SVS 100K-RI4-FS |
LS-SVS 127K |
LS-SVS 127K-FS |
LS-SVS 150K-35-FS |
LS-SVS 150K-35-RI4 |
LS-SVS 150K-35-RI4-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 250 | 85 | 145 | 5740 | 100 | 40 | 1700 | ||
372.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 305 | 320.01 bis 485.00 | 140 | 110 | 250 | 85 | 170 | 7470 | 125 | 55 | 1750 | ||
436.72 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | 485.01 bis 750.00 | 140 | 110 | 250 | 85 | 170 | 7970 | 125 | 55 | 1750 | ||
733.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | 320.01 bis 485.00 | 175 | 140 | 250 | 85 | 205 | 13100 | 150 | 55 | 3000 | ||
745.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 305 | 320.01 bis 485.00 | 175 | 140 | 250 | 85 | 205 | 12900 | 150 | 55 | 3000 | ||
818.52 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | 320.01 bis 485.00 | 175 | 140 | 250 | 85 | 205 | 13867 | 150 | 55 | 3000 |