Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 170 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LUH-ALBS 127K-FI
Teilenummer
|
---|
LUH-ALBS 127K-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 3368 | 125 | 54 | 450 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Aluminium | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss |
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 75 Shore A | Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | ja | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LUH-ALBS / Stahlblech, die Teilenummer ist LUH-ALBS 127K-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LUH-ALBS 127K-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LUH-ALBS 127K |
LUH-ALBS 150K |
LUH-ALBS 150K-FI |
LUH-ALBS 160K |
LUH-ALBS 160K-CO |
LUH-ALBS 160K-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | - | 200 | 50 | Lenkrolle | 170 | 2878 | 125 | 54 | 450 | ||
236.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 125 | 54 | Lenkrolle | 197 | 2892 | 150 | 50 | 500 | ||
300.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 125 | 54 | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 3396 | 150 | 50 | 500 | ||
237.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | - | 125 | 54 | Lenkrolle | 202 | 2988 | 160 | 50 | 580 | ||
242.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 320.01 bis 485.00 | Antistatisch | 125 | 54 | Lenkrolle | 202 | 2988 | 160 | 50 | 580 | ||
301.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | - | 150 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3470 | 160 | 50 | 580 |