Lenkrollen / Serie LUH-GST / Stahlblech

Lenkrollen / Serie LUH-GST / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 170 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LUH-GST 127K
LUH-GST 127K-FI
LUH-GST 150K
LUH-GST 150K-FI
LUH-GST 160K
LUH-GST 160K-FI
LUH-GST 200K
LUH-GST 200K-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

243.62 €

1 7 Arbeitstage 197Leitfähigkeit150Lenkrolle1704299125450

307.20 €

1 7 Arbeitstage 197-150Lenkrolle mit Feststeller1704815125450

251.96 €

1 7 Arbeitstage 202-160Lenkrolle1974470150570

316.67 €

1 7 Arbeitstage 202Leitfähigkeit160Lenkrolle mit Feststeller1974950150570

285.55 €

1 7 Arbeitstage 202Leitfähigkeit160Lenkrolle2024854160600

350.25 €

1 7 Arbeitstage 202-160Lenkrolle mit Feststeller2025229160600

290.78 €

1 7 Arbeitstage 202-160Lenkrolle2455984200800

362.10 €

1 7 Arbeitstage 202Leitfähigkeit160Lenkrolle mit Feststeller2456566200800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Radbreite B(mm) 50
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
Radbreite(mm) 50 autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support