Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LUH-GTH 127K |
LUH-GTH 127K-FI |
LUH-GTH 150K |
LUH-GTH 150K-FI |
LUH-GTH 160K |
LUH-GTH 160K-FI |
LUH-GTH 200K |
LUH-GTH 200K-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmerkmale | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Leitfähigkeit | Lenkrolle | 170 | 4069 | 125 | 700 | ||
289.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4670 | 125 | 700 | ||
245.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | - | Lenkrolle | 197 | 4881 | 150 | 800 | ||
309.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Leitfähigkeit | Lenkrolle mit Feststeller | 197 | 5320 | 150 | 800 | ||
248.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Leitfähigkeit | Lenkrolle | 202 | 4867 | 160 | 800 | ||
313.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 5446 | 160 | 800 | ||
269.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Lenkrolle | 245 | 6360 | 200 | 1000 | ||
340.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Leitfähigkeit | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 6968 | 200 | 1000 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Montage- Höhe H(mm) | 202 | Lastbereich(daN) | 320.01 bis 485.00 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
Rollen-Ø D(mm) | 160 | Radbreite B(mm) | 50 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan | Radbreite(mm) | 50 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften