Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 202 - 245 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 202 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LUH-POEV 160KA-FI
Teilenummer
|
---|
LUH-POEV 160KA-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3184 | 160 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi |
Radbreite(mm) | 50 | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LUH-POEV / Stahlblech, die Teilenummer ist LUH-POEV 160KA-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LUH-POEV 160KA-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LUH-POEV 160KA |
LUH-POEV 160KA-FA |
LUH-POEV 160KA-FI-FA |
LUH-POEV 160KA-FI-SB |
LUH-POEV 160KA-FI-SB-FA |
LUH-POEV 160KA-FI-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 202 | 2748 | 160 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 | ||
188.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 202 | 1000 | 160 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 | ||
252.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3450 | 160 | schwarz | nein | nein | -20 | 400 | ||
253.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3380 | 160 | blau | ja | ja | -20 | 400 | ||
263.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3496 | 160 | blau | ja | ja | -20 | 400 | ||
249.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3216 | 160 | grau | ja | ja | -20 | 400 |