Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 318 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 318 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-V 125R-ST
Teilenummer
|
---|
L-V 125R-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 140 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1440 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-V / Stahlblech, die Teilenummer ist L-V 125R-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-V 125R-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-V 100R-FA |
L-V 100R-FI |
L-V 100R-FI-EL |
L-V 125R-ST-EL |
L-V 125R-ST-EL-FA |
L-V 125R-ST-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 1040 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
52.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1142 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
59.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1034 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 70 | ||
76.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 140 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1354 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
84.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 140 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1385 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
73.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | - | 100 | 85 | 140 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1480 | 125 | 38 | schwarz | nein | nein | -25 | 100 |