Lenkrollen / Serie L-V / Stahlblech (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie L-V / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 318 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 318 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-V 202R-FI-SG-FA

Teilenummer
L-V 202R-FI-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

156.55 €

1 7 Arbeitstage 295220.01 bis 320.00Stahl-14011025060RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235434020050graujaja-25205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-V / Stahlblech, die Teilenummer ist L-V 202R-FI-SG-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-V 202R-FI-SG-FA.

Produktvarianten

Teilenummer
L-V 100R-FA
L-V 100R-FI
L-V 100R-FI-EL
L-V 202R-SG
L-V 202R-SG-FA
L-V 202R-ST
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

43.85 €

1 23 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Stahl-1008512538RollenlagerLenkrolle125104010030schwarzneinnein-2570

52.95 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125114210030schwarzneinnein-2570

59.18 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00StahlLeitfähigkeit1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller125103410030schwarzneinnein-2570

101.20 €

1 7 Arbeitstage 295220.01 bis 320.00Stahl-14011025060RollenlagerLenkrolle235358820050graujaja-25205

112.23 €

1 7 Arbeitstage 295220.01 bis 320.00StahlLeitfähigkeit14011025060RollenlagerLenkrolle235384020050graujaja-25205

109.69 €

1 5 Arbeitstage 295220.01 bis 320.00StahlLeitfähigkeit14011025060RollenlagerLenkrolle mit Feststeller235437220050schwarzneinnein-25205

Technischer Support