Lenkrollen / Serie L-VPP / Stahlblech

Lenkrollen / Serie L-VPP / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-VPP 80G
L-VPP 80G-FA
L-VPP 80G-FI
L-VPP 80G-FI-FA
L-VPP 80G-FI-SG
L-VPP 80G-FI-SG-FA
L-VPP 80G-SG
L-VPP 80G-SG-FA
L-VPP 80G-ST
L-VPP 80G-ST-FA
L-VPP 80G-ST-SG
L-VPP 80G-ST-SG-FA
L-VPP 80R
L-VPP 80R-FA
L-VPP 80R-FI
L-VPP 80R-FI-FA
L-VPP 80R-FI-SG
L-VPP 80R-FI-SG-FA
L-VPP 80R-SG
L-VPP 80R-SG-FA
L-VPP 80R-ST
L-VPP 80R-ST-FA
L-VPP 80R-ST-SG
L-VPP 80R-ST-SG-FA
L-VPP 100G
L-VPP 100G-FA
L-VPP 100G-FI
L-VPP 100G-FI-FA
L-VPP 100G-FI-SG
L-VPP 100G-FI-SG-FA
L-VPP 100G-SG
L-VPP 100G-SG-FA
L-VPP 100G-ST
L-VPP 100G-ST-FA
L-VPP 100G-ST-SG
L-VPP 100G-ST-SG-FA
L-VPP 100R
L-VPP 100R-FA
L-VPP 100R-FI
L-VPP 100R-FI-FA
L-VPP 100R-FI-SG
L-VPP 100R-FI-SG-FA
L-VPP 100R-SG
L-VPP 100R-SG-FA
L-VPP 100R-ST
L-VPP 100R-ST-FA
L-VPP 100R-ST-SG
L-VPP 100R-ST-SG-FA
L-VPP 125G
L-VPP 125G-FA
L-VPP 125G-FI
L-VPP 125G-FI-FA
L-VPP 125G-FI-SG
L-VPP 125G-FI-SG-FA
L-VPP 125G-SG
L-VPP 125G-SG-FA
L-VPP 125G-ST
L-VPP 125G-ST-FA
L-VPP 125G-ST-SG
L-VPP 125G-ST-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

22.13 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe100858025GleitlagerLenkrolle1025628025schwarzneinnein50

28.69 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe100858025GleitlagerLenkrolle1025788025schwarzneinnein50

38.93 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe100858025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026798025schwarzneinnein50

45.50 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe100858025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1025648025schwarzneinnein50

40.65 €

1 7 Arbeitstage 10235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe100858025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1026878025graujaja50

47.22 €

1 7 Arbeitstage 80140.01 bis 220.00Stahl100856035GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027008025graujaja50

23.85 €

1 7 Arbeitstage 80140.01 bis 220.00Stahl100856035GleitlagerLenkrolle1025688025graujaja50

30.42 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538GleitlagerLenkrolle1025848025graujaja50

49.30 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027518025schwarzneinnein50

55.87 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027698025schwarzneinnein50

51.02 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027608025graujaja50

57.58 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1027738025graujaja50

24.55 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle1025808025schwarzneinnein50

31.12 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle1025308025schwarzneinnein50

41.36 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026988025schwarzneinnein50

47.94 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027238025schwarzneinnein50

43.09 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027078025graujaja50

49.65 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027218025graujaja50

26.28 €

1 7 Arbeitstage 15035.01 bis 80.00Stahl1008512538RollenlagerLenkrolle1025968025graujaja50

32.85 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle1026148025graujaja50

51.73 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027758025schwarzneinnein50

58.28 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1026778025schwarzneinnein50

53.45 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027788025graujaja50

60.02 €

1 7 Arbeitstage 19535.01 bis 80.00Stahl1008516040RollenlagerLenkrolle mit Feststeller1027948025graujaja50

24.85 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1008510030GleitlagerLenkrolle12568210030schwarzneinnein70

32.43 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1008510030GleitlagerLenkrolle12567810030schwarzneinnein70

41.37 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1008510030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12581010030schwarzneinnein70

48.95 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1008510030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12585510030schwarzneinnein70

44.43 €

1 7 Arbeitstage 12535.01 bis 80.00Technische Kunststoffe1008510030GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12584010030graujaja70

52.02 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12586710030graujaja70

27.91 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle12570910030graujaja70

35.50 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle12567810030graujaja70

52.03 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12590910030schwarzneinnein70

59.62 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12589010030schwarzneinnein70

55.08 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12588910030graujaja70

62.67 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12595010030graujaja70

28.27 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle12571710030schwarzneinnein70

35.85 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle12571510030schwarzneinnein70

44.78 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12585610030schwarzneinnein70

52.37 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12589210030schwarzneinnein70

47.85 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12589110030graujaja70

55.43 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12589210030graujaja70

31.34 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle12571410030graujaja70

38.91 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle12576610030graujaja70

55.43 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12594810030schwarzneinnein70

63.02 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12592710030schwarzneinnein70

58.50 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12595310030graujaja70

66.09 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538RollenlagerLenkrolle mit Feststeller12598410030graujaja70

27.95 €

1 5 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle15090012538schwarzneinnein100

35.53 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle15092912538schwarzneinnein100

45.81 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150117412538schwarzneinnein100

53.40 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150114812538schwarzneinnein100

52.02 €

1 7 Arbeitstage 15080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008512538GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150111512538graujaja100

59.60 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150114812538graujaja100

34.14 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038GleitlagerLenkrolle15094812538graujaja100

41.71 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038GleitlagerLenkrolle15092912538graujaja100

55.12 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150110012538schwarzneinnein100

62.70 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150118012538schwarzneinnein100

61.32 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150116012538graujaja100

68.90 €

1 7 Arbeitstage 17080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe1008514038GleitlagerLenkrolle mit Feststeller150118912538graujaja100

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore A
Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support