Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 160 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 135 und 160 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LWGE-TPA 126KF-ELS-P25
Teilenummer
|
---|
LWGE-TPA 126KF-ELS-P25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 90 | 66 | 100 | Lenkrolle | 160 | 662 | 125 | Anschraubplatte | 80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager (C) | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | silbergrau RAL 7001 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWGE-TPA, die Teilenummer ist LWGE-TPA 126KF-ELS-P25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LWGE-TPA 126KF-ELS-P25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS |
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMG100 |
LWGE-TPA 101KF-11-FI-ELS-AMG125 |
LWGE-TPA 126KF-ELS-ZA51 |
LWGE-TPA 126KF-ELS-ZA55 |
LWGE-TPA 126KF-FI-ELS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 475 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
67.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 571 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
68.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 586 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
65.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 648 | 125 | Zapfen | 80 | ||
65.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 720 | 125 | Zapfen | 80 | ||
60.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 544 | 125 | Rückenloch | 80 |