Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 163 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 135 und 163 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LWG-TPA 101KF-11-FI-AMG100
Teilenummer
|
---|
LWG-TPA 101KF-11-FI-AMG100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 125 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 557 | 100 | Rückenloch | 100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | Radbreite(mm) | 32 |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
Farbe Radkörper | silbergrau RAL 7001 | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWG-TPA, die Teilenummer ist LWG-TPA 101KF-11-FI-AMG100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LWG-TPA 101KF-11-FI-AMG100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Plattenbreite W(mm)
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LWG-TPA 101G-11-AMG125 |
LWG-TPA 101G-11-FI |
LWG-TPA 101G-11-FI-AMG100 |
LWG-TPA 101KF-11-FI-AMG125 |
LWG-TPA 101KF-CS11 |
LWG-TPA 101KF-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle | 135 | 472 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
33.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 408 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
44.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 506 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
50.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 125 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 576 | 100 | Rückenloch | 100 | ||
113.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 125 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 611 | 100 | Zapfen | 100 | ||
39.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 125 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 466 | 100 | Zapfen | 100 |