Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 160 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 135 und 160 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 400 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
79.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 514 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
79.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 524 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
73.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 462 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
85.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 555 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
86.05 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 569 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
67.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 400 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
71.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 452 | 100 | Gewindestift | 70 | ||
71.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 476 | 100 | Gewindestift | 70 | ||
80.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 90 | 66 | 125 | Lenkrolle | 135 | 560 | 100 | Anschraubplatte | 70 | ||
87.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | - | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 552 | 100 | Zapfen | 70 | ||
87.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | - | - | 125 | Lenkrolle | 135 | 567 | 100 | Zapfen | 70 | ||
73.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 470 | 100 | Rückenloch | 70 | ||
77.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 514 | 100 | Gewindestift | 70 | ||
77.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 55 | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 520 | 100 | Gewindestift | 70 | ||
87.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | 90 | 66 | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 600 | 100 | Anschraubplatte | 70 | ||
93.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 35.01 bis 80.00 | Leitfähigkeit | - | - | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 599 | 100 | Zapfen | 70 | ||
93.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 135 | 602 | 100 | Zapfen | 70 | ||
72.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 501 | 125 | Zapfen | 80 | ||
83.90 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 613 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
84.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 627 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
77.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 556 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
89.30 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 663 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
89.92 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 677 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
72.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 490 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
75.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 138 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 543 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
76.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 560 | 125 | Gewindestift | 80 | ||
86.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 90 | 66 | 100 | Lenkrolle | 160 | 619 | 125 | Gewindestift | 80 | ||
92.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 700 | 125 | Anschraubplatte | 80 | ||
92.55 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle | 160 | 655 | 125 | Zapfen | 80 | ||
77.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 138 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 560 | 125 | Rückenloch | 80 | ||
81.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 594 | 125 | Gewindestift | 80 | ||
81.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 55 | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 600 | 125 | Gewindestift | 80 | ||
92.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | 90 | 66 | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 680 | 125 | Anschraubplatte | 80 | ||
98.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 715 | 125 | Zapfen | 80 | ||
98.83 € | 1 | 23 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | - | - | - | 100 | Lenkrolle mit Feststeller | 160 | 705 | 125 | Zapfen | 80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Radbreite B(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager (C) | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
Radbreite(mm) | 32 | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 85 Shore A |
Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | silbergrau RAL 7001 | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften