• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWGX-TPA

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWGX-TPA

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 163 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 135 und 163 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LWGX-TPA 101G
LWGX-TPA 101G-11
LWGX-TPA 101G-11-AMGX100
LWGX-TPA 101G-11-AMGX125
LWGX-TPA 101G-11-FI
LWGX-TPA 101G-11-FI-AMGX100
LWGX-TPA 101G-11-FI-AMGX125
LWGX-TPA 101G-FI
LWGX-TPA 101G-FI-GSX10
LWGX-TPA 101G-FI-GSX12
LWGX-TPA 101G-FI-PX25
LWGX-TPA 101G-FI-ZAX51
LWGX-TPA 101G-FI-ZAX55
LWGX-TPA 101G-GSX10
LWGX-TPA 101G-GSX12
LWGX-TPA 101G-PX25
LWGX-TPA 101G-ZAX51
LWGX-TPA 101G-ZAX55
LWGX-TPA 101XKF
LWGX-TPA 101XKF-11
LWGX-TPA 101XKF-11-AMGX100
LWGX-TPA 101XKF-11-AMGX125
LWGX-TPA 101XKF-11-FI
LWGX-TPA 101XKF-11-FI-AMGX100
LWGX-TPA 101XKF-11-FI-AMGX125
LWGX-TPA 101XKF-FI
LWGX-TPA 101XKF-FI-GSX10
LWGX-TPA 101XKF-FI-GSX12
LWGX-TPA 101XKF-FI-PX25
LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX51
LWGX-TPA 101XKF-FI-ZAX55
LWGX-TPA 101XKF-GSX10
LWGX-TPA 101XKF-GSX12
LWGX-TPA 101XKF-PX25
LWGX-TPA 101XKF-ZAX51
LWGX-TPA 101XKF-ZAX55
LWGX-TPA 126G
LWGX-TPA 126G-11
LWGX-TPA 126G-11-AMGX100
LWGX-TPA 126G-11-AMGX125
LWGX-TPA 126G-11-FI
LWGX-TPA 126G-11-FI-AMGX100
LWGX-TPA 126G-11-FI-AMGX125
LWGX-TPA 126G-FI
LWGX-TPA 126G-FI-GSX10
LWGX-TPA 126G-FI-GSX12
LWGX-TPA 126G-FI-PX25
LWGX-TPA 126G-FI-ZAX51
LWGX-TPA 126G-FI-ZAX55
LWGX-TPA 126G-GSX10
LWGX-TPA 126G-GSX12
LWGX-TPA 126G-PX25
LWGX-TPA 126G-ZAX51
LWGX-TPA 126G-ZAX55
LWGX-TPA 126XKF
LWGX-TPA 126XKF-11
LWGX-TPA 126XKF-11-AMGX100
LWGX-TPA 126XKF-11-AMGX125
LWGX-TPA 126XKF-11-FI
LWGX-TPA 126XKF-11-FI-AMGX100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

40.07 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135356100Rückenloch100

40.07 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135358100Rückenloch100

51.66 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135456100Rückenloch100

52.28 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135470100Rückenloch100

46.20 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135408100Rückenloch100

57.82 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135504100Rückenloch100

58.43 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135525100Rückenloch100

46.20 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135404100Rückenloch100

49.77 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135450100Gewindestift100

50.29 €

1 7 Arbeitstage 13880.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135450100Gewindestift100

59.43 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-9066100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller138528100Anschraubplatte100

66.33 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135552100Zapfen100

66.33 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135568100Zapfen100

43.61 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135402100Gewindestift100

44.13 €

1 7 Arbeitstage 13880.01 bis 140.00-55-100GleitlagerLenkrolle135400100Gewindestift100

53.30 €

1 23 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00-9066100GleitlagerLenkrolle138483100Anschraubplatte100

60.13 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00---100GleitlagerLenkrolle135504100Zapfen100

60.13 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125GleitlagerLenkrolle135509100Zapfen100

49.65 €

1 23 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135414100Rückenloch100

49.65 €

1 23 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135420100Rückenloch100

61.26 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135506100Rückenloch100

61.88 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135521100Rückenloch100

55.87 €

1 23 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135465100Rückenloch100

67.46 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135560100Rückenloch100

68.10 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135579100Zapfen100

55.87 €

1 23 Arbeitstage 16380.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135458100Zapfen100

59.41 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135500100Rückenloch100

59.93 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135517100Gewindestift100

69.10 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-9066125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller138584100Gewindestift100

75.93 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135607100Anschraubplatte100

75.93 €

1 7 Arbeitstage 16380.01 bis 140.00---125Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135610100Rückenloch100

53.21 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135451100Gewindestift100

53.73 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125Kugellager (C)Lenkrolle135470100Gewindestift100

62.95 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-9066125Kugellager (C)Lenkrolle138528100Anschraubplatte100

69.78 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125Kugellager (C)Lenkrolle135560100Zapfen100

69.78 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125Kugellager (C)Lenkrolle135575100Zapfen100

41.88 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160433125Rückenloch110

41.88 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160436125Rückenloch110

53.49 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160526125Rückenloch110

54.10 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160548125Rückenloch110

48.15 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160487125Rückenloch110

59.75 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160576125Rückenloch110

60.38 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160602125Rückenloch110

48.15 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160486125Rückenloch110

51.70 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160530125Gewindestift110

52.21 €

1 7 Arbeitstage 16380.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160543125Gewindestift110

61.50 €

1 23 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-9066125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller163608125Anschraubplatte110

68.28 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160628125Zapfen110

68.28 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160635125Zapfen110

45.44 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160478125Gewindestift110

45.95 €

1 7 Arbeitstage 16380.01 bis 140.00-55-125GleitlagerLenkrolle160490125Gewindestift110

55.61 €

1 23 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00-9066125GleitlagerLenkrolle163550125Anschraubplatte110

62.01 €

1 7 Arbeitstage 16080.01 bis 140.00---125GleitlagerLenkrolle160578125Zapfen110

62.01 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit--100GleitlagerLenkrolle160598125Zapfen110

52.67 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle160500125Rückenloch110

52.67 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle160500125Rückenloch110

64.26 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle160587125Rückenloch110

64.88 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle160602125Rückenloch110

58.05 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller160550125Rückenloch110

69.67 €

1 7 Arbeitstage 13535.01 bis 80.00Leitfähigkeit55-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller160640125Rückenloch110

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Radbreite B(mm) 32
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi Radbreite(mm) 32
autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
Farbe Radkörper silbergrau RAL 7001 hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support