Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWKX-TPA

Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Serie LWKX-TPA

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 135 - 163 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 135 und 163 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LWKX-TPA 101G
LWKX-TPA 101G-11
LWKX-TPA 101G-11-AMWX100
LWKX-TPA 101G-11-AMWX125
LWKX-TPA 101G-11-FI
LWKX-TPA 101G-11-FI-AMWX100
LWKX-TPA 101G-11-FI-AMWX125
LWKX-TPA 101G-FI
LWKX-TPA 101G-FI-GSX10
LWKX-TPA 101G-FI-GSX12
LWKX-TPA 101G-FI-PX25
LWKX-TPA 101G-FI-ZAX51
LWKX-TPA 101G-FI-ZAX55
LWKX-TPA 101G-GSX10
LWKX-TPA 101G-GSX12
LWKX-TPA 101G-PX25
LWKX-TPA 101G-ZAX51
LWKX-TPA 101G-ZAX55
LWKX-TPA 101XKF
LWKX-TPA 101XKF-11
LWKX-TPA 101XKF-11-AMWX100
LWKX-TPA 101XKF-11-AMWX125
LWKX-TPA 101XKF-11-FI
LWKX-TPA 101XKF-11-FI-AMWX100
LWKX-TPA 101XKF-11-FI-AMWX125
LWKX-TPA 101XKF-FI
LWKX-TPA 101XKF-FI-GSX10
LWKX-TPA 101XKF-FI-GSX12
LWKX-TPA 101XKF-FI-PX25
LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX51
LWKX-TPA 101XKF-FI-ZAX55
LWKX-TPA 101XKF-GSX10
LWKX-TPA 101XKF-GSX12
LWKX-TPA 101XKF-PX25
LWKX-TPA 101XKF-ZAX51
LWKX-TPA 101XKF-ZAX55
LWKX-TPA 126G
LWKX-TPA 126G-11
LWKX-TPA 126G-11-AMWX100
LWKX-TPA 126G-11-AMWX125
LWKX-TPA 126G-11-FI
LWKX-TPA 126G-11-FI-AMWX100
LWKX-TPA 126G-11-FI-AMWX125
LWKX-TPA 126G-FI
LWKX-TPA 126G-FI-GSX10
LWKX-TPA 126G-FI-GSX12
LWKX-TPA 126G-FI-PX25
LWKX-TPA 126G-FI-ZAX51
LWKX-TPA 126G-FI-ZAX55
LWKX-TPA 126G-GSX10
LWKX-TPA 126G-GSX12
LWKX-TPA 126G-PX25
LWKX-TPA 126G-ZAX51
LWKX-TPA 126G-ZAX55
LWKX-TPA 126XKF
LWKX-TPA 126XKF-11
LWKX-TPA 126XKF-11-AMWX100
LWKX-TPA 126XKF-11-AMWX125
LWKX-TPA 126XKF-11-FI
LWKX-TPA 126XKF-11-FI-AMWX100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

40.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle135366100Rückenloch100

40.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle135360100Rückenloch100

51.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle135460100Rückenloch100

52.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle135472100Rückenloch100

46.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135409100Rückenloch100

57.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135507100Rückenloch100

58.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135519100Rückenloch100

46.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135406100Rückenloch100

49.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135448100Gewindestift100

50.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13880.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135466100Gewindestift100

59.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-906610032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller138524100Anschraubplatte100

66.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00---10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135556100Zapfen100

66.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00---10032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller135560100Zapfen100

43.61 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle135401100Gewindestift100

44.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13880.01 bis 140.00-55-10032GleitlagerLenkrolle135418100Gewindestift100

53.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00-906610032GleitlagerLenkrolle138478100Anschraubplatte100

60.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13580.01 bis 140.00---10032GleitlagerLenkrolle135502100Zapfen100

60.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00---12532GleitlagerLenkrolle135524100Zapfen100

49.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle135420100Rückenloch100

49.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle135420100Rückenloch100

61.26 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle135508100Rückenloch100

61.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle135523100Rückenloch100

55.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135462100Rückenloch100

67.46 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135562100Rückenloch100

68.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135570100Zapfen100

55.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135464100Zapfen100

59.41 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135502100Rückenloch100

59.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16380.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135519100Gewindestift100

69.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-906612532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller138582100Gewindestift100

75.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00---12532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135604100Anschraubplatte100

75.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00---12532Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller135610100Rückenloch100

53.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle135456100Gewindestift100

53.73 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16380.01 bis 140.00-55-12532Kugellager (C)Lenkrolle135460100Gewindestift100

62.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-906612532Kugellager (C)Lenkrolle138534100Anschraubplatte100

69.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00---12532Kugellager (C)Lenkrolle135556100Zapfen100

69.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00---12532Kugellager (C)Lenkrolle135575100Zapfen100

41.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle160434125Rückenloch110

41.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle160433125Rückenloch110

53.49 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle160533125Rückenloch110

54.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle160543125Rückenloch110

48.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160485125Rückenloch110

59.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160578125Rückenloch110

60.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160593125Rückenloch110

48.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160487125Rückenloch110

51.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160550125Gewindestift110

52.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16380.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160533125Gewindestift110

61.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-906612532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller163601125Anschraubplatte110

68.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00---12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160629125Zapfen110

68.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00---12532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller160644125Zapfen110

45.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle160475125Gewindestift110

45.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16380.01 bis 140.00-55-12532GleitlagerLenkrolle160489125Gewindestift110

55.61 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00-906612532GleitlagerLenkrolle163559125Anschraubplatte110

62.01 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00---12532GleitlagerLenkrolle160584125Zapfen110

62.01 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00---10037GleitlagerLenkrolle160594125Zapfen110

52.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit55-10037Kugellager (C)Lenkrolle160498125Rückenloch110

52.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-55-10037Kugellager (C)Lenkrolle160494125Rückenloch110

64.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit55-10037Kugellager (C)Lenkrolle160594125Rückenloch110

64.88 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-55-10037Kugellager (C)Lenkrolle160613125Rückenloch110

58.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit55-10037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller160550125Rückenloch110

69.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung125220.01 bis 320.00-55-10037Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller160648125Rückenloch110

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper grauweiß RAL 9002 hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 60 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support