Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LX-PO 100KAD-FI
Teilenummer
|
---|
LX-PO 100KAD-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 838 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | nein | -20 | 250 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-PO, die Teilenummer ist LX-PO 100KAD-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LX-PO 100KAD-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LX-PO 100G-FI-ELS |
LX-PO 100G-ST |
LX-PO 100G-ST-ELS |
LX-PO 100KAD-ST |
LX-PO 100XR |
LX-PO 100XR-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 816 | 100 | 37 | grau | grau | ja | -25 | 250 | ||
166.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 886 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | -25 | 250 | ||
182.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 890 | 100 | 37 | grau | grau | ja | -25 | 250 | ||
173.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 918 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | nein | -20 | 250 | ||
97.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 700 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | -25 | 250 | ||
124.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 320.01 bis 485.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 834 | 100 | 37 | natur-weiß | natur-weiß | ja | -25 | 250 |