Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LX-POEV 200KAD-ST-SG
Teilenummer
|
---|
LX-POEV 200KAD-ST-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2934 | 200 | 50 | ja | nein | -20 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-POEV, die Teilenummer ist LX-POEV 200KAD-ST-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LX-POEV 200KAD-ST-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LX-POEV 100XKA-FI-SG |
LX-POEV 100XKA-SG |
LX-POEV 100XKA-ST-SG |
LX-POEV 200XKA-FI-SG |
LX-POEV 200XKA-SG |
LX-POEV 200XKA-ST-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.43 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 919 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 200 | ||
125.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 125 | 788 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 200 | ||
200.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 998 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 200 | ||
345.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2880 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 400 | ||
270.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 235 | 2424 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 400 | ||
371.17 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | 140 | 110 | 125 | 40 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 235 | 2965 | 200 | 50 | nein | ja | -20 | 400 |