Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 125 und 235 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LX-POTH 160G-FI
Teilenummer
|
---|
LX-POTH 160G-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2250 | 160 | 45 | ja | -25 | 400 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Lenkrolle, Serie LX-POTH, die Teilenummer ist LX-POTH 160G-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LX-POTH 160G-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LX-POTH 100KAD |
LX-POTH 100KAD-FI |
LX-POTH 100KAD-ST |
LX-POTH 160G-ST |
LX-POTH 160XK |
LX-POTH 160XK-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 741 | 100 | 35 | nein | -20 | 250 | ||
132.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 878 | 100 | 35 | nein | -20 | 250 | ||
180.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 949 | 100 | 35 | nein | -20 | 250 | ||
296.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2357 | 160 | 45 | ja | -25 | 400 | ||
262.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle | 195 | 2110 | 160 | 45 | ja | -20 | 400 | ||
332.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | 140 | 110 | 100 | 35 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 195 | 2450 | 160 | 45 | ja | -20 | 400 |