Räder / Serie ALES / Weichgummireifen Blickle SoftMotion® (Teilenummern)

Räder / Serie ALES / Weichgummireifen Blickle SoftMotion®
Rad mit Weichgummireifen 'Blickle SoftMotion', mit Aluminium-Radkörper, spurlos grau

Reifen:

  • hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle SoftMotion", Härte 55 Shore A
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • geringer Rollwiderstand
  • Farbe grau, spurlos
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALES 150/20K-SG
ALES 160/20K-SG
ALES 200/20K-SG
ALES 250/20K-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

90.45 €

1 5 Arbeitstage 1502802801116280

92.73 €

1 5 Arbeitstage 1603003001234300

126.93 €

1 5 Arbeitstage 2003503501588350

217.63 €

1 5 Arbeitstage 2504404402280440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radbreite(mm) 50 Bohrungs-Ø(mm) 20 Nabenbreite(mm) 60
Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Aluminium-Druckguss Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 55 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper silbergrau hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Gummi
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 80
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support