Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', Serie ALEV

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', Serie ALEV

Konfigurierbar in [Ausführung] Frontrad für Flurförderzeuge | Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ALEV 100/15K
ALEV 100/15K-EL
ALEV 100/15K-SG
ALEV 100/15K-SG-AS
ALEV 125/15K
ALEV 125/15K-EL
ALEV 125/15K-SG
ALEV 125/15K-SG-AS
ALEV 127/20K
ALEV 127/20K-SG
ALEV 140/20K
ALEV 140/20K-SG
ALEV 150/20K
ALEV 150/20K-SG
ALEV 151/15XK-EL
ALEV 151/15XK-SG
ALEV 160/20K
ALEV 160/20K-EL
ALEV 160/20K-SG
ALEV 160/20K-SG-AS
ALEV 160/25K
ALEV 160/25K-EL
ALEV 160/25K-SG
ALEV 160/25K-SG-AS
ALEV 161/15K
ALEV 161/15K-EL
ALEV 161/15K-SG
ALEV 180/20K
ALEV 180/20K-SG
ALEV 180/25K
ALEV 180/25K-SG
ALEV 200/20K
ALEV 200/20K-EL
ALEV 200/20K-SG
ALEV 200/20K-SG-AS
ALEV 200/25K
ALEV 200/25K-EL
ALEV 200/25K-SG
ALEV 200/25K-SG-AS
ALEV 200X50/20-54K
ALEV 200X50/25-50K
ALEV 250/20K
ALEV 250/20K-EL
ALEV 250/20K-SG
ALEV 250/20K-SG-AS
ALEV 250/25K
ALEV 250/25K-EL
ALEV 250/25K-SG
ALEV 250/25K-SG-AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Artikelausführung Gewicht
(g)
antistatisch Belagshärte elektrisch leitfähig Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(° C)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

35.75 €

1 5 Arbeitstage 100401540200200Rad450nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-200

43.60 €

1 5 Arbeitstage 100401540200200Rad440nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-200

37.23 €

1 5 Arbeitstage 100401540200200Rad450nein65 Shore Aneingraujaja80-200

44.46 €

1 5 Arbeitstage 100401540200200Rad458ja65 Shore Aneingraujaja80-200

45.20 €

1 5 Arbeitstage 125401545250250Rad590nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-250

53.63 €

1 5 Arbeitstage 125401545250250Rad598nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-250

46.68 €

1 5 Arbeitstage 125401545250250Rad597nein65 Shore Aneingraujaja80-250

57.70 €

1 5 Arbeitstage 125401545250250Rad616ja65 Shore Aneingraujaja80-250

62.70 €

1 5 Arbeitstage 125502060300300Rad870nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-300

64.40 €

1 5 Arbeitstage 125502060300300Rad877nein65 Shore Aneingraujaja80-300

53.68 €

1 5 Arbeitstage 140402060300300Rad798nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-300

63.64 €

1 5 Arbeitstage 140402060300300Rad802nein65 Shore Aneingraujaja80-300

64.43 €

1 5 Arbeitstage 150502060400400Rad1034nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-400

70.98 €

1 5 Arbeitstage 150502060400400Rad1044nein65 Shore Aneingraujaja80-400

92.85 €

1 5 Arbeitstage 150321532200200Rad600nein71 Shore Ajaschwarzneinnein134-200

90.50 €

1 23 Arbeitstage 15132--200200Rad608nein65 Shore Aneingraujaja80-200

69.05 €

1 5 Arbeitstage 160502060400400Rad1111nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-400

79.59 €

1 5 Arbeitstage 160502060400400Rad1090nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-400

75.60 €

1 5 Arbeitstage 160502060400400Rad1091nein65 Shore Aneingraujaja80-400

87.15 €

1 5 Arbeitstage 160502060350350Rad1120ja65 Shore Aneingraujaja80-350

83.00 €

1 5 Arbeitstage 160502560400400Rad1115nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-400

93.53 €

1 23 Arbeitstage 160502560400400Rad1090nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-400

89.56 €

1 7 Arbeitstage 160502560400400Rad1109nein65 Shore Aneingraujaja80-400

101.10 €

1 5 Arbeitstage 160502560350350Rad1136ja65 Shore Aneingraujaja80-350

57.55 €

1 5 Arbeitstage 160401560300300Rad790nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-300

67.61 €

1 5 Arbeitstage 160401560300300Rad788nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-300

63.69 €

1 23 Arbeitstage 160401560300300Rad803nein65 Shore Aneingraujaja80-300

81.17 €

1 5 Arbeitstage 180502060450450Rad1320nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-450

88.37 €

1 5 Arbeitstage 180502060450450Rad1328nein65 Shore Aneingraujaja80-450

95.13 €

1 5 Arbeitstage 180502560450450Rad1323nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-450

102.32 €

1 7 Arbeitstage 180502560450450Rad1345nein65 Shore Aneingraujaja80-450

89.02 €

1 5 Arbeitstage 200502060500500Rad1537nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-500

108.45 €

1 5 Arbeitstage 200502060500500Rad1570nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-500

96.20 €

1 5 Arbeitstage 200502060500500Rad1550nein65 Shore Aneingraujaja80-500

116.42 €

1 5 Arbeitstage 200502060450450Rad1592ja65 Shore Aneingraujaja80-450

102.98 €

1 5 Arbeitstage 200502560500500Rad1545nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-500

122.42 €

1 23 Arbeitstage 200502560500500Rad1536nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-500

110.16 €

1 5 Arbeitstage 200502560500500Rad1582nein65 Shore Aneingraujaja80-500

130.38 €

1 5 Arbeitstage 200502560450450Rad1591ja65 Shore Aneingraujaja80-450

93.53 €

1 5 Arbeitstage 200502060500500Frontrad für Flurförderzeuge1511nein65 Shore Aneinschwarzneinnein8054500

98.47 €

1 5 Arbeitstage 200502560500500Frontrad für Flurförderzeuge1534nein65 Shore Aneinschwarzneinnein8050500

112.51 €

1 5 Arbeitstage 250502060650650Rad2190nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-650

133.97 €

1 5 Arbeitstage 250502060650650Rad2189nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-650

129.01 €

1 5 Arbeitstage 250502060650650Rad2280nein65 Shore Aneingraujaja80-650

148.39 €

1 5 Arbeitstage 250502060550550Rad2230ja65 Shore Aneingraujaja80-550

123.27 €

1 5 Arbeitstage 250502560650650Rad2193nein65 Shore Aneinschwarzneinnein80-650

144.73 €

1 5 Arbeitstage 250502560650650Rad2158nein71 Shore Ajaschwarzneinnein80-650

139.79 €

1 5 Arbeitstage 250502560650650Rad2222nein65 Shore Aneingraujaja80-650

159.13 €

1 5 Arbeitstage 250502560550550Rad2242ja65 Shore Aneingraujaja80-550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Aluminium Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Aluminium-Druckguss autoklaventauglich nein Farbe Radkörper silbergrau
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein Material Laufbelag Gummi
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support