Hersteller-Teilenummer: ALST 80/15K
Marke: BLICKLE
Preis: 54.17 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Rad-Ø außen: 80 mm
Radbreite: 30 mm
Bohrungs-Ø: 15 mm
Nabenbreite: 35 mm
Max. Last/Zulässige Last: 200 daN
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALST 80/15K
Teilenummer
|
---|
ALST 80/15K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Artikelausführung | Gewicht (g) | antistatisch | Farbe Laufbelag | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 30 | 15 | 35 | 200 | 200 | Rad | 269 | nein | grün | - | 200 |
Loading...
Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Aluminium-Druckguss | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 75 Shore A |
elektrisch leitfähig | nein | Farbe Radkörper | silbergrau | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Polyurethan |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, Serie ALST, die Teilenummer ist ALST 80/15K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALST 80/15K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einspannlänge(mm)
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Artikelausführung
Gewicht(g)
antistatisch
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ALST 100/15K-AS |
ALST 125/15K |
ALST 125/15K-AS |
ALST 127/20K |
ALST 127/20K-AS |
ALST 82/15K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Artikelausführung | Gewicht (g) | antistatisch | Farbe Laufbelag | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 15 | 40 | 320 | 320 | Rad | 473 | ja | dunkelgrau | - | 320 | ||
70.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 370 | 370 | Rad | 631 | nein | grün | - | 370 | ||
89.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 370 | 370 | Rad | 633 | ja | dunkelgrau | - | 370 | ||
91.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 54 | 20 | 60 | 450 | 450 | Rad | 1048 | nein | grün | - | 450 | ||
112.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 54 | 20 | 60 | 450 | 450 | Rad | 1060 | ja | dunkelgrau | - | 450 | ||
57.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 40 | 15 | 40 | 230 | 230 | Rad | 332 | nein | grün | - | 230 |