Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DS 300/50K |
DS 361/50K |
DS 400/55K |
DS 405/75K |
DS 425/80K |
DS 500/60K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,221.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 50 | 150 | 1.8 | 1.8 | 19865 | 1800 | ||
1,316.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 360 | 50 | 150 | 2.28 | 2.28 | 28000 | 2280 | ||
1,372.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 400 | 55 | 150 | 2.4 | 2.4 | 32000 | 2400 | ||
2,020.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 405 | 75 | 250 | 3.6 | 3.6 | 61500 | 3600 | ||
2,666.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 425 | 80 | 250 | 4.58 | 4.58 | 70160 | 4580 | ||
2,286.99 € | 1 | 23 Arbeitstage | 500 | 60 | 170 | 3.12 | 3.12 | 50500 | 3120 |
Loading...
Radwerkstoff | Stahl | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Stahl | Artikelausführung | Rad |
antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 65 Shore A |
elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | schwarz | Farbe Radkörper | anthrazit |
hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
Material Laufbelag | Gummi | rostfrei | nein | spurlos | nein |
Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften