Räder / Serie G / Guss Rad (G 80/12G)

Räder / Serie G / Guss Rad G 80/12G

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: G 80/12G

Marke: BLICKLE

Preis: 15.39

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Rad-Ø außen: 80 mm

Radbreite: 25 mm

Bohrungs-Ø: 12 mm

Nabenbreite: 35 mm

Max. Last/Zulässige Last: 250 daN


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G 80/12G

Teilenummer
G 80/12G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
hitzebeständig Temperaturbeständigkeit max
(° C)
Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

15.39 €

1 5 Arbeitstage 80251235250250Gleitlager571ja600-100250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lager Mitgeliefert Werkstoff (Details) robuster Grauguss
Artikelausführung Rad antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 180–220 HB elektrisch leitfähig ja Farbe Laufbelag silber
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
Material Laufbelag Metall rostfrei nein spurlos nein

Sie befinden sich auf der Seite für Räder / Serie G / Guss Rad, die Teilenummer ist G 80/12G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G 80/12G.

Produktvarianten

Teilenummer
G 100/15IK
G 100/15K
G 125/15G
G 125/15IK
G 125/15K
G 80/15G
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
hitzebeständig Temperaturbeständigkeit max
(° C)
Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

62.43 €

1 5 Arbeitstage 100351540400400Kugellager1168ja300-30400

32.12 €

1 5 Arbeitstage 100351540400400Kugellager1174nein120-20400

30.44 €

1 5 Arbeitstage 125351545450450Gleitlager1546ja600-100450

81.45 €

1 5 Arbeitstage 125351545450450Kugellager1700ja300-30450

51.15 €

1 5 Arbeitstage 125351545450450Kugellager1710nein120-20450

15.39 €

1 5 Arbeitstage 80251535250250Gleitlager553ja600-100250

Technischer Support