Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | Stützrad für Flurförderzeuge | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GVU 202/35K
Teilenummer
|
---|
GVU 202/35K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 80 | 35 | 90 | 1.6 | 1.6 | Rad | 7018 | - | 1600 |
Loading...
Radwerkstoff | Guss | Lager | Mitgeliefert | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | robuster Grauguss | antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 92 Shore A | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | natur |
Farbe Radkörper | silber | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Polyurethan | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Rad mit Vulkollan®-Laufbelag, Serie GVU, die Teilenummer ist GVU 202/35K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GVU 202/35K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einspannlänge(mm)
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Artikelausführung
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
GVU 127/20K |
GVU 128/20K |
GVU 140/20K |
GVU 250/25K |
GVU 250/35K |
GVU 252/25K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Artikelausführung | Gewicht (g) | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 50 | 20 | 60 | 700 | 700 | Rad | 2254 | - | 700 | ||
171.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 60 | 20 | 60 | 850 | 850 | Stützrad für Flurförderzeuge | 2746 | 60 | 850 | ||
183.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 54 | 20 | 60 | 900 | 900 | Rad | 2542 | 60 | 900 | ||
345.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 25 | 70 | 1.25 | 1.25 | Rad | 7320 | - | 1250 | ||
349.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 60 | 35 | 70 | 1.25 | 1.25 | Rad | 7321 | - | 1250 | ||
451.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 80 | 25 | 90 | 1.8 | 1.8 | Rad | 9870 | - | 1800 |