Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HB / Blickle Besthane® (Teilenummern)

Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HB / Blickle Besthane®

Konfigurierbar in [Ausführung] Hubwagenrolle | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HB 80X70/20-70K
HB 82X60/20-60K
HB 82X60/25-60K
HB 82X65/20-65K
HB 82X65/20-71K
HB 82X70/20-70K
HB 82X70/20-72K
HB 82X100/20-100K
HB 82X100/20-104K
HB 85X60/17-60K
HB 85X60/20-60K
HB 85X60/20-65K
HB 85X70/17-70K
HB 85X70/20-70K
HB 85X70/20-75K
HB 85X75/17-75K
HB 85X75/20-75K
HB 85X75/25-75K
HB 85X80/17-82K
HB 85X80/20-80K
HB 85X80/20-85K
HB 85X80/25-80K
HB 85X80/25-85K
HB 85X90/17-90K
HB 85X90/20-90K
HB 85X100/17-100K
HB 85X100/20-100K
HB 85X100/20-102K
HB 85X100/25-100K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

67.87 €

1 5 Arbeitstage 80702063063099670630

65.39 €

1 5 Arbeitstage 82602055055090560550

69.43 €

1 23 Arbeitstage 82602555055089660550

73.30 €

1 7 Arbeitstage 82652059059094865590

75.26 €

1 7 Arbeitstage 82652059059095271590

68.52 €

1 5 Arbeitstage 827020640640105170640

70.68 €

1 7 Arbeitstage 827020640640104072640

83.18 €

1 7 Arbeitstage 82100209209201348100920

86.11 €

1 23 Arbeitstage 82100209209201399104920

74.28 €

1 23 Arbeitstage 85601756056096460560

71.00 €

1 7 Arbeitstage 85602056056094160560

73.95 €

1 7 Arbeitstage 85602056056094065560

79.96 €

1 7 Arbeitstage 857017660660109670660

76.63 €

1 7 Arbeitstage 857020660660108070660

78.67 €

1 7 Arbeitstage 857020660660105475660

83.50 €

1 7 Arbeitstage 857517720720112475720

77.68 €

1 5 Arbeitstage 857520720720110675720

82.00 €

1 23 Arbeitstage 857525720720111675720

86.00 €

1 23 Arbeitstage 858017770770116082770

80.77 €

1 7 Arbeitstage 858020770770116480770

83.70 €

1 7 Arbeitstage 858020770770121585770

81.80 €

1 23 Arbeitstage 858025770770118080770

82.52 €

1 7 Arbeitstage 858025770770119085770

84.30 €

1 7 Arbeitstage 859017850850136490850

81.02 €

1 7 Arbeitstage 859020850850129690850

85.60 €

1 23 Arbeitstage 85100179609601412100960

81.53 €

1 5 Arbeitstage 85100209609601402100960

83.31 €

1 23 Arbeitstage 85100209609601408102960

83.31 €

1 7 Arbeitstage 85100259609601376100960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Andere Werkstoffe Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Metall Artikelausführung Hubwagenrolle antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag braun Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support