Laufbelag:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PATH 101/8KF |
PATH 101/8KFD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | elektrisch leitfähig | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 36 | 200 | 200 | Kugellager (C) | 239 | nein | nein | -20 | - | 200 | ||
23.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 36 | 200 | 200 | Kugellager (C) | 239 | nein | nein | -20 | - | 200 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polyamid 6 | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau |
Farbe Radkörper | silbergrau | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Polyurethan | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
elektrisch leitfähig
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften