Laufbelag:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PATH 160/20KAD
Teilenummer
|
---|
PATH 160/20KAD |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | elektrisch leitfähig | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 400 | 400 | Kugellager (C) | 629 | nein | nein | -20 | 400 | - |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polyamid 6 | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau |
Farbe Radkörper | silbergrau | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Polyurethan | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(° C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Räder / Serie PATH / thermoplastischer PUR-Laufbelag, die Teilenummer ist PATH 160/20KAD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PATH 160/20KAD.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
elektrisch leitfähig
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PATH 100/10KFD-ELS |
PATH 100/12G |
PATH 100/8KF |
PATH 160/20KAD-ELS |
PATH 160/20R |
PATH 200/12KA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | elektrisch leitfähig | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.42 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 | 32 | 10 | 46 | 130 | 130 | Kugellager (C) | 254 | ja | nein | -20 | 130 | - | ||
12.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 45 | 200 | 200 | Gleitlager | 173 | nein | ja | -25 | 200 | - | ||
19.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 46 | 200 | 200 | Kugellager (C) | 239 | nein | nein | -20 | 200 | - | ||
88.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 260 | 260 | Kugellager (C) | 651 | ja | nein | -20 | 260 | - | ||
40.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 20 | 60 | 400 | 400 | Rollenlager | 576 | nein | nein | -25 | 400 | - | ||
57.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 40 | 12 | 62 | 500 | 500 | Kugellager (C) | 814 | nein | nein | -20 | 500 | - |