Räder / Serie POH / Polyamid Rad

Räder / Serie POH / Polyamid Rad
Rad aus Polyamid

Rad:

  • hochhitzebeständiges Polyamid, bruchfest, Härte 85 Shore D
  • sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • leichter Lauf auf glatten Böden
  • sehr abriebfest
  • Farbe natur
  • autoklaventauglich (Gleitlager und Variante mit rostfreiem Kugellager mit hitzebeständigem Fett "-HXK")

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +170 °C
  • Ofentemperatur kurzzeitig bis +200 °C, Radtemperatur darf +170 °C nicht überschreiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POH 81/12G
POH 100/12-35G
POH 100/12-45G
POH 102/12G
POH 102/15G
POH 102/15HK
POH 102/15HXK
POH 125/12G
POH 125/15G
POH 125/15HK
POH 125/15HXK
POH 150/20G
POH 150/20HK
POH 150/20HXK
POH 200/20G
POH 200/20HK
POH 200/20HXK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
autoklaventauglich rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

12.58 €

1 5 Arbeitstage 80321235215215Gleitlager112jaja215

14.07 €

1 5 Arbeitstage 100301235240240Gleitlager170jaja240

14.07 €

1 5 Arbeitstage 100301245240240Gleitlager176jaja240

19.80 €

1 5 Arbeitstage 100381245300300Gleitlager217jaja300

19.80 €

1 5 Arbeitstage 100381545300300Gleitlager214jaja300

39.90 €

1 5 Arbeitstage 100381545300300Kugellager334neinnein300

50.78 €

1 5 Arbeitstage 100381545300300Kugellager322jaja300

22.49 €

1 5 Arbeitstage 125401245360360Gleitlager340jaja360

22.49 €

1 5 Arbeitstage 125401545360360Gleitlager322jaja360

50.93 €

1 5 Arbeitstage 125401545420420Kugellager454neinnein420

61.80 €

1 5 Arbeitstage 125401545420420Kugellager435jaja420

46.83 €

1 5 Arbeitstage 150502060600600Gleitlager645jaja600

70.22 €

1 5 Arbeitstage 150502050600600Kugellager883neinnein600

87.01 €

1 5 Arbeitstage 150502050600600Kugellager866jaja600

87.57 €

1 5 Arbeitstage 200502060720720Gleitlager1032jaja720

119.50 €

1 5 Arbeitstage 200502050720720Kugellager1270neinnein720

136.30 €

1 5 Arbeitstage 200502050720720Kugellager1260jaja720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight Artikelausführung Rad antistatisch nein
Belagshärte 85 Shore D elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag natur
Farbe Radkörper natur hitzebeständig ja hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Kunststoff spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 170 Temperaturbeständigkeit min(° C) -25

Technischer Support