Räder / Serie POSI / Rad mit SIR-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort (Teilenummern)

Räder / Serie POSI / Rad mit SIR-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort
Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig

Laufbelag:

  • hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A
  • hochelastisch
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • alterungsbeständig
  • Farbe schwarz
  • auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

  • hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest
  • Farbe dunkelgrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
  • Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
  • autoklaventauglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
POSI 100/12G
POSI 101/12G
POSI 125/12G
POSI 125/12G-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit max
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

42.38 €

1 5 Arbeitstage 1004045100100275schwarzneinnein250100

41.68 €

1 5 Arbeitstage 10035388080234schwarzneinnein25080

78.23 €

1 5 Arbeitstage 1254045120120441schwarzneinnein250120

81.69 €

1 5 Arbeitstage 1254045120120434dunkelgraujaja240120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Bohrungs-Ø(mm) 12 Lager Mitgeliefert
Radwerkstoff Kunststoff Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) hochhitzebeständiger Thermoplast
Artikelausführung Rad antistatisch nein autoklaventauglich ja
Belagshärte 75 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Radkörper dunkelgrau
hitzebeständig ja hydrolysestabil nein Material Laufbelag Gummi
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit min(° C) -25

Technischer Support