Räder / Serie POTHS / Rad mit weichem thermoplastischem PUR-Laufbelag (POTHS 100/10KA)

Räder / Serie POTHS / Rad mit weichem thermoplastischem PUR-Laufbelag POTHS 100/10KA

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: POTHS 100/10KA

Marke: BLICKLE

Preis: 30.47

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Rad-Ø außen: 100 mm

Radbreite: 35 mm

Bohrungs-Ø: 10 mm

Nabenbreite: 46 mm

Max. Last/Zulässige Last: 200 daN


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

POTHS 100/10KA

Teilenummer
POTHS 100/10KA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

30.47 €

1 5 Arbeitstage 100351046200200Kugellager (C)242nein-20200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polyamid 6 Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 80 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper natur-weiß hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Räder / Serie POTHS / Rad mit weichem thermoplastischem PUR-Laufbelag, die Teilenummer ist POTHS 100/10KA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer POTHS 100/10KA.

Produktvarianten

Teilenummer
POTHS 100/10XKA
POTHS 100/12G
POTHS 100/12R
POTHS 100/12XR
POTHS 100/15G
POTHS 100/15R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

47.77 €

1 5 Arbeitstage 100351046200200Kugellager (C)242ja-20200

27.40 €

1 5 Arbeitstage 100351245200200Gleitlager193ja-25200

29.12 €

1 5 Arbeitstage 100351245200200Rollenlager230nein-25200

32.85 €

1 5 Arbeitstage 100351245200200Rollenlager228ja-25200

27.40 €

1 5 Arbeitstage 100351545200200Gleitlager191ja-25200

29.12 €

1 5 Arbeitstage 100351545200200Rollenlager212nein-25200

Technischer Support