Räder / Serie PP / Rad aus Polypropylen (Teilenummern)

Räder / Serie PP / Rad aus Polypropylen
Rad aus Polypropylen

Rad:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PP 60/12G
PP 80/12G
PP 80/12R
PP 100/8KA
PP 100/8KA-EL
PP 100/12G
PP 100/12R
PP 125/8KA
PP 125/8KA-EL
PP 125/12G
PP 125/12R
PP 150/20G
PP 150/20K
PP 150/20K-EL
PP 150/20R
PP 200/20G
PP 200/20K
PP 200/20K-EL
PP 200/20R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig rostfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

3.52 €

1 5 Arbeitstage 602912358080Gleitlager40neinjaja80

3.78 €

1 5 Arbeitstage 80321235120120Gleitlager68neinjaja120

7.03 €

1 5 Arbeitstage 80321235120120Rollenlager92neinneinja120

13.97 €

1 5 Arbeitstage 10037846160160Kugellager (C)177neinneinja160

20.50 €

1 7 Arbeitstage 10037846160160Kugellager (C)186janeinnein160

6.85 €

1 5 Arbeitstage 100371245160160Gleitlager124neinjaja160

10.18 €

1 5 Arbeitstage 100371245160160Rollenlager155neinneinja160

17.93 €

1 5 Arbeitstage 12540846200200Kugellager (C)240neinneinja200

24.90 €

1 7 Arbeitstage 12540846200200Kugellager (C)210janeinnein200

8.39 €

1 5 Arbeitstage 125401245200200Gleitlager182neinjaja200

11.98 €

1 5 Arbeitstage 125401245200200Rollenlager220neinneinja200

13.70 €

1 5 Arbeitstage 150502060300300Gleitlager306neinjaja300

34.70 €

1 5 Arbeitstage 150502060300300Kugellager602neinneinja300

44.28 €

1 5 Arbeitstage 150502060300300Kugellager602janeinnein300

19.29 €

1 5 Arbeitstage 150502060300300Rollenlager407neinneinja300

29.48 €

1 5 Arbeitstage 200502060450450Gleitlager534neinjaja450

54.53 €

1 5 Arbeitstage 200502060450450Kugellager802neinneinja450

71.60 €

1 5 Arbeitstage 200502060450450Kugellager852janeinnein450

38.57 €

1 5 Arbeitstage 200502060450450Rollenlager616neinneinja450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polypropylen Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 60 Shore D Farbe Laufbelag schwarz
Farbe Radkörper schwarz hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Kunststoff Temperaturbeständigkeit max(° C) 60
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support