Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', Serie SE

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', Serie SE

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE 80/20K
SE 100/20K
SE 125/20K
SE 125/20K-SG
SE 160/20K
SE 160/20K-SG
SE 200/20K
SE 200/20K-SG
SE 200/25K
SE 200/25K-SG
SE 202/25K
SE 202/25K-SG
SE 250/25K
SE 252/25K
SE 252/30K
SE 300/30K
SE 360/30K-Z
SE 400/35K-Z
SE 415/35K-Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radwerkstoff Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Radwerkstoff Werkstoff (Details) Gewicht
(g)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

36.45 €

1 5 Arbeitstage Kunststoff80452045200200Kunststoffhochwertiges Polyamid 6399schwarzschwarzneinnein200

43.38 €

1 5 Arbeitstage Kunststoff100452045270270Kunststoffhochwertiges Polyamid 6526schwarzschwarzneinnein270

69.25 €

1 5 Arbeitstage Kunststoff125532060320320Kunststoffhochwertiges Polyamid 6831schwarzschwarzneinnein320

74.35 €

1 5 Arbeitstage Kunststoff125502060320320Kunststoffhochwertiges Polyamid 6826grauschwarzjaja320

100.74 €

1 5 Arbeitstage Stahl160502060450450Stahldickwandiges Stahlblech1544schwarzanthrazitneinnein450

107.34 €

1 5 Arbeitstage Stahl160502060450450Stahldickwandiges Stahlblech1558grausilberjaja450

115.60 €

1 5 Arbeitstage Stahl200502060600600Stahldickwandiges Stahlblech1934schwarzanthrazitneinnein600

123.84 €

1 5 Arbeitstage Stahl200502060600600Stahldickwandiges Stahlblech1950grausilberjaja600

118.81 €

1 5 Arbeitstage Stahl200502560600600Stahldickwandiges Stahlblech1964schwarzanthrazitneinnein600

127.05 €

1 5 Arbeitstage Stahl200502560600600Stahldickwandiges Stahlblech1978grausilberjaja600

186.39 €

1 5 Arbeitstage Stahl200802590850850Stahldickwandiges Stahlblech3425schwarzanthrazitneinnein850

198.07 €

1 5 Arbeitstage Stahl200802590850850Stahldickwandiges Stahlblech3490grauanthrazitjaja850

178.90 €

1 5 Arbeitstage Stahl250632570850850Stahldickwandiges Stahlblech3573schwarzanthrazitneinnein850

225.82 €

1 5 Arbeitstage Stahl25080259011Stahldickwandiges Stahlblech4986schwarzanthrazitneinnein1000

248.55 €

1 5 Arbeitstage Stahl25080309011Stahldickwandiges Stahlblech4800schwarzanthrazitneinnein1000

293.63 €

1 5 Arbeitstage Stahl30075308511Stahldickwandiges Stahlblech6350schwarzanthrazitneinnein1000

730.09 €

1 5 Arbeitstage Stahl360753090950950Stahldickwandiges Stahlblech9600schwarzanthrazitneinnein950

699.46 €

1 5 Arbeitstage Stahl400653575900900Stahldickwandiges Stahlblech10560schwarzanthrazitneinnein900

789.85 €

1 5 Arbeitstage Stahl41590351001.151.15Stahldickwandiges Stahlblech13980schwarzanthrazitneinnein1150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lager Mitgeliefert Lagermodell Kugellager Artikelausführung Rad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 65 Shore A
elektrisch leitfähig nein hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
Material Laufbelag Gummi rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(° C) 80
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support