Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie SETH (Teilenummern)

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie SETH

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SETH 125/20K
SETH 150/20K
SETH 150/25K
SETH 160/20K
SETH 160/25K
SETH 200/20K
SETH 200/25K
SETH 250/25K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

140.93 €

1 5 Arbeitstage 1255020605005001219500

164.95 €

1 5 Arbeitstage 1505020606506501630650

169.18 €

1 5 Arbeitstage 1505025606506501630650

169.18 €

1 5 Arbeitstage 1605020607007001780700

173.42 €

1 5 Arbeitstage 1605025607007001796700

200.40 €

1 5 Arbeitstage 2005020601124701000

204.63 €

1 5 Arbeitstage 2005025601124501000

287.05 €

1 5 Arbeitstage 2506025701.351.3541071350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) dickwandiges Stahlblech Artikelausführung Rad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support