Laufbelag:
Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TPA 127/12G-ELS
Teilenummer
|
---|
TPA 127/12G-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | elektrisch leitfähig | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 12 | 45 | 80 | 80 | Gleitlager | 208 | ja | schwarz | ja | 80 | - |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polypropylen | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein |
Material Laufbelag | Gummi | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Räder / Serie TPA / Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, die Teilenummer ist TPA 127/12G-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPA 127/12G-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
elektrisch leitfähig
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TPA 101/12G-ELS |
TPA 101/8KF |
TPA 101/8KF-ELS |
TPA 127/8KF |
TPA 127/8KF-ELS |
TPA 127/8KFD |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | elektrisch leitfähig | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 35 | 70 | 70 | Gleitlager | 146 | ja | schwarz | ja | 70 | 110 | ||
13.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 36 | 110 | 110 | Kugellager (C) | 200 | nein | silbergrau | nein | - | 110 | ||
21.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 8 | 36 | 70 | 70 | Kugellager (C) | 209 | ja | schwarz | nein | 70 | 110 | ||
17.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 8 | 46 | 125 | 125 | Kugellager (C) | 268 | nein | silbergrau | nein | 125 | - | ||
25.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 8 | 46 | 80 | 80 | Kugellager (C) | 276 | ja | schwarz | nein | 80 | - | ||
21.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 32 | 8 | 46 | 125 | 125 | Kugellager (C) | 262 | nein | silbergrau | nein | 125 | - |