Räder / Serie TPA / Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag (Teilenummern)

Räder / Serie TPA / Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • Farbe grau, spurlos
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest
  • Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TPA 80/8KF

Teilenummer
TPA 80/8KF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

10.25 €

1 5 Arbeitstage 8032836100100Kugellager (C)151neinsilbergraunein100100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polypropylen Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
Material Laufbelag Gummi spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 60
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Sie befinden sich auf der Seite für Räder / Serie TPA / Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, die Teilenummer ist TPA 80/8KF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TPA 80/8KF.

Produktvarianten

Teilenummer
TPA 101/12G-ELS
TPA 101/8KF
TPA 101/8KF-ELS
TPA 80/8KF-ELS
TPA 80/8KFD
TPA 80/8KFD-ELS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

15.07 €

1 5 Arbeitstage 1003212357070Gleitlager146jaschwarzja70110

13.70 €

1 5 Arbeitstage 10032836110110Kugellager (C)200neinsilbergraunein-110

21.97 €

1 5 Arbeitstage 100328367070Kugellager (C)209jaschwarznein70110

15.68 €

1 5 Arbeitstage 80328366565Kugellager (C)158jaschwarznein65100

14.55 €

1 5 Arbeitstage 8032836100100Kugellager (C)156neinsilbergraunein100100

20.00 €

1 5 Arbeitstage 80328366565Kugellager (C)158jaschwarznein65100

Technischer Support