Räder / Serie TPA / Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag (Teilenummern)

Räder / Serie TPA / Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper

Laufbelag:

  • hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A
  • geringer Roll- und Schwenkwiderstand
  • Farbe grau, spurlos
  • stoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest
  • Farbe silbergrau

Sonstige Eigenschaften:

  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPA 50/6KF
TPA 50/6KF-ELS
TPA 50/6KFD
TPA 50/6KFD-ELS
TPA 50/8G
TPA 50/8G-ELS
TPA 75/6KF
TPA 75/6KF-ELS
TPA 75/6KFD
TPA 75/6KFD-ELS
TPA 75/8G
TPA 75/8G-ELS
TPA 80/8KF
TPA 80/8KF-ELS
TPA 80/8KFD
TPA 80/8KFD-ELS
TPA 80/12G
TPA 80/12G-ELS
TPA 100/8G
TPA 100/8G-ELS
TPA 101/8KF
TPA 101/8KF-ELS
TPA 101/8KFD
TPA 101/8KFD-ELS
TPA 101/12G
TPA 101/12G-ELS
TPA 102/8KF
TPA 102/8KF-ELS
TPA 102/8KFD
TPA 102/8KFD-ELS
TPA 102/12G
TPA 102/12G-ELS
TPA 126/8KF
TPA 126/8KF-ELS
TPA 126/8KFD
TPA 126/8KFD-ELS
TPA 126/12G
TPA 126/12G-ELS
TPA 127/8KF
TPA 127/8KF-ELS
TPA 127/8KFD
TPA 127/8KFD-ELS
TPA 127/12G
TPA 127/12G-ELS
TPA 160/20G
TPA 160/20G-ELS
TPA 160/20R
TPA 160/20XR
TPA 200/20G
TPA 200/20G-ELS
TPA 200/20R
TPA 200/20XR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig Farbe Radkörper rostfrei Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

5.47 €

1 5 Arbeitstage 50196235050Kugellager (C)38neinsilbergraunein-50

7.83 €

1 5 Arbeitstage 50196233030Kugellager (C)38jaschwarznein3050

9.76 €

1 5 Arbeitstage 50196235050Kugellager (C)38neinsilbergraunein-50

12.15 €

1 5 Arbeitstage 50196233030Kugellager (C)39jaschwarznein3050

1.81 €

1 5 Arbeitstage 50198225050Gleitlager22neinsilbergrauja-50

4.20 €

1 5 Arbeitstage 50198223030Gleitlager25jaschwarzja3050

9.20 €

1 5 Arbeitstage 75256317575Kugellager (C)118neinsilbergraunein-75

13.05 €

1 5 Arbeitstage 75256315050Kugellager (C)120jaschwarznein5075

13.50 €

1 5 Arbeitstage 75256317575Kugellager (C)120neinsilbergraunein-75

17.35 €

1 5 Arbeitstage 75256315050Kugellager (C)124jaschwarznein5075

4.11 €

1 5 Arbeitstage 7525829,57575Gleitlager63neinsilbergrauja-75

7.96 €

1 5 Arbeitstage 7525829,55050Gleitlager70jaschwarzja5075

10.25 €

1 5 Arbeitstage 8032836100100Kugellager (C)151neinsilbergraunein100100

15.68 €

1 5 Arbeitstage 80328366565Kugellager (C)158jaschwarznein65100

14.55 €

1 5 Arbeitstage 8032836100100Kugellager (C)156neinsilbergraunein100100

20.00 €

1 5 Arbeitstage 80328366565Kugellager (C)158jaschwarznein65100

5.18 €

1 5 Arbeitstage 80321235100100Gleitlager89neinsilbergrauja100100

10.61 €

1 5 Arbeitstage 803212356565Gleitlager99jaschwarzja65100

5.47 €

1 5 Arbeitstage 10025829,59090Gleitlager97neinsilbergrauja-90

12.93 €

1 5 Arbeitstage 10025829,56060Gleitlager109jaschwarzja6090

13.70 €

1 5 Arbeitstage 10032836110110Kugellager (C)200neinsilbergraunein-110

21.97 €

1 5 Arbeitstage 100328367070Kugellager (C)209jaschwarznein70110

18.00 €

1 5 Arbeitstage 10032836110110Kugellager (C)204neinsilbergraunein-110

26.26 €

1 5 Arbeitstage 100328367070Kugellager (C)217jaschwarznein70110

6.80 €

1 5 Arbeitstage 100321235110110Gleitlager133neinsilbergrauja-110

15.07 €

1 5 Arbeitstage 1003212357070Gleitlager146jaschwarzja70110

14.55 €

1 5 Arbeitstage 10032846110110Kugellager (C)204neinsilbergraunein110-

22.82 €

1 5 Arbeitstage 100328467070Kugellager (C)208jaschwarznein70-

18.87 €

1 5 Arbeitstage 10032846110110Kugellager (C)209neinsilbergraunein110-

27.13 €

1 5 Arbeitstage 100328467070Kugellager (C)217jaschwarznein70-

6.80 €

1 5 Arbeitstage 100321245110110Gleitlager134neinsilbergrauja110-

15.07 €

1 5 Arbeitstage 1003212457070Gleitlager152jaschwarzja70-

16.20 €

1 5 Arbeitstage 12532836125125Kugellager (C)264neinsilbergraunein-125

24.90 €

1 5 Arbeitstage 125328368080Kugellager (C)275jaschwarznein80125

20.50 €

1 5 Arbeitstage 12532836125125Kugellager (C)269neinsilbergraunein-125

29.22 €

1 5 Arbeitstage 125328368080Kugellager (C)289jaschwarznein80125

9.38 €

1 5 Arbeitstage 125321235125125Gleitlager185neinsilbergrauja125125

18.10 €

1 5 Arbeitstage 1253212358080Gleitlager198jaschwarzja80125

17.15 €

1 5 Arbeitstage 12532846125125Kugellager (C)268neinsilbergraunein125-

25.87 €

1 5 Arbeitstage 125328468080Kugellager (C)276jaschwarznein80-

21.45 €

1 5 Arbeitstage 12532846125125Kugellager (C)262neinsilbergraunein125-

30.16 €

1 5 Arbeitstage 125328468080Kugellager (C)290jaschwarznein80-

10.15 €

1 5 Arbeitstage 125321245125125Gleitlager188neinsilbergrauja125-

18.87 €

1 5 Arbeitstage 1253212458080Gleitlager208jaschwarzja80-

35.63 €

1 5 Arbeitstage 160402060200200Gleitlager374neinsilbergrauja200-

65.07 €

1 5 Arbeitstage 160402060130130Gleitlager394jaschwarzja130-

46.75 €

1 5 Arbeitstage 160402060200200Rollenlager470neinsilbergraunein200-

54.70 €

1 5 Arbeitstage 160402060200200Rollenlager449neinsilbergrauja200-

37.65 €

1 5 Arbeitstage 200402060250250Gleitlager532neinsilbergrauja250-

75.69 €

1 5 Arbeitstage 200402060160160Gleitlager571jaschwarzja160-

51.53 €

1 5 Arbeitstage 200402060250250Rollenlager621neinsilbergraunein250-

59.48 €

1 5 Arbeitstage 200402060250250Rollenlager622neinsilbergrauja250-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Werkstoff (Details) hochwertiges Polypropylen Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A Farbe Laufbelag grau
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
Material Laufbelag Gummi spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 60
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support