Räder / Serie V / Rad mit Standard-Vollgummireifen (Teilenummern)

Räder / Serie V / Rad mit Standard-Vollgummireifen
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung

Reifen:

  • Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • Farbe schwarz

Felge:

  • Stahlblech, gepresst
  • stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
  • galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
V 80/12R
V 80/12R-EL
V 80/12R-SG
V 100/15R
V 100/15R-EL
V 100/15R-SG
V 125/15R
V 125/15R-EL
V 125/15R-SG
V 140/15R
V 140/15R-EL
V 140/15R-SG
V 162/20G
V 162/20R
V 162/20R-EL
V 162/20R-SG
V 182/20G
V 182/20R
V 182/20R-EL
V 182/20R-SG
V 184/20-50K
V 200/20K
V 200/20K-EL
V 200/20K-SG
V 202/20G
V 202/20R
V 202/20R-EL
V 202/20R-SG
V 202/25R
V 202/25R-EL
V 202/25R-SG
V 205/20R
V 250/25K
V 250/25K-EL
V 250/25K-SG
V 252/20G
V 252/25G
V 252/25R
V 252/25R-EL
V 252/25R-SG
V 254/25-65R
V 256/20-75K
V 256/25-75K
V 265/25-75G
V 282/25R
V 302/25-50R
V 302/25-75R
V 302/30-55G
V 350/25-75K
V 350/25-80R
V 400/25-75R
V 400/25-90G
V 400/25-90R
V 400/30-90R
V 402/25-90R
V 402/30-90K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

14.07 €

1 5 Arbeitstage 802512355050Rollenlager243neinschwarzneinnein-2550

19.05 €

1 5 Arbeitstage 802512355050Rollenlager216jaschwarzneinnein-2550

15.78 €

1 5 Arbeitstage 802512355050Rollenlager218neingraujaja-2550

16.47 €

1 5 Arbeitstage 1003015457070Rollenlager468neinschwarzneinnein-2570

22.68 €

1 5 Arbeitstage 1003015457070Rollenlager400jaschwarzneinnein-2570

19.52 €

1 5 Arbeitstage 1003015457070Rollenlager441neingraujaja-2570

18.20 €

1 5 Arbeitstage 125381545100100Rollenlager719neinschwarzneinnein-25100

29.30 €

1 5 Arbeitstage 125381545100100Rollenlager599jaschwarzneinnein-25100

24.40 €

1 5 Arbeitstage 125381545100100Rollenlager652neingraujaja-25100

20.19 €

1 5 Arbeitstage 140381545115115Rollenlager860neinschwarzneinnein-25115

39.53 €

1 5 Arbeitstage 140381545115115Rollenlager720jaschwarzneinnein-25115

30.13 €

1 5 Arbeitstage 140381545115115Rollenlager827neingraujaja-25115

31.20 €

1 5 Arbeitstage 160402060135135Gleitlager1184neinschwarzneinnein-25135

26.23 €

1 5 Arbeitstage 160402060135135Rollenlager1269neinschwarzneinnein-25135

51.58 €

1 5 Arbeitstage 160402060135135Rollenlager1094jaschwarzneinnein-25135

37.75 €

1 5 Arbeitstage 160402060135135Rollenlager1202neingraujaja-25135

37.80 €

1 5 Arbeitstage 180502060170170Gleitlager1620neinschwarzneinnein-25170

32.85 €

1 5 Arbeitstage 180502060170170Rollenlager1770neinschwarzneinnein-25170

70.77 €

1 5 Arbeitstage 180502060170170Rollenlager1478jaschwarzneinnein-25170

47.33 €

1 5 Arbeitstage 180502060170170Rollenlager1661neingraujaja-25170

79.73 €

1 5 Arbeitstage 180802050300300Kugellager3137neinschwarzneinnein-20300

60.60 €

1 5 Arbeitstage 200502060205205Kugellager2378neinschwarzneinnein-20205

100.43 €

1 5 Arbeitstage 200502060205205Kugellager1962jaschwarzneinnein-20205

83.25 €

1 5 Arbeitstage 200502060205205Kugellager2200neingraujaja-20205

39.05 €

1 5 Arbeitstage 200502060205205Gleitlager2033neinschwarzneinnein-25205

34.08 €

1 5 Arbeitstage 200502060205205Rollenlager2168neinschwarzneinnein-25205

73.94 €

1 5 Arbeitstage 200502060205205Rollenlager1732jaschwarzneinnein-25205

56.73 €

1 5 Arbeitstage 200502060205205Rollenlager1968neingraujaja-25205

38.54 €

1 5 Arbeitstage 200502560205205Rollenlager2109neinschwarzneinnein-25205

78.38 €

1 23 Arbeitstage 200502560205205Rollenlager1748jaschwarzneinnein-25205

61.18 €

1 7 Arbeitstage 200502560205205Rollenlager2000neingraujaja-25205

39.71 €

1 5 Arbeitstage 200652060225225Rollenlager2792neinschwarzneinnein-25225

126.58 €

1 5 Arbeitstage 250602565295295Kugellager4140neinschwarzneinnein-20295

196.20 €

1 7 Arbeitstage 250602565295295Kugellager3310jaschwarzneinnein-20295

178.47 €

1 7 Arbeitstage 250602565295295Kugellager3655neingraujaja-20295

57.99 €

1 5 Arbeitstage 250602065295295Gleitlager3619neinschwarzneinnein-25295

67.27 €

1 5 Arbeitstage 250602565295295Gleitlager3345neinschwarzneinnein-25295

58.25 €

1 5 Arbeitstage 250602565295295Rollenlager3660neinschwarzneinnein-25295

127.87 €

1 5 Arbeitstage 250602565295295Rollenlager3000jaschwarzneinnein-25295

110.13 €

1 5 Arbeitstage 250602565295295Rollenlager3356neingraujaja-25295

78.27 €

1 5 Arbeitstage 250752565320320Rollenlager4604neinschwarzneinnein-25320

95.88 €

1 5 Arbeitstage 250852075350350Kugellager5588neinschwarzneinnein-20350

98.57 €

1 5 Arbeitstage 250852575350350Kugellager5510neinschwarzneinnein-20350

98.93 €

1 5 Arbeitstage 265642575800800Gleitlager4487neinschwarzneinnein-25800

80.75 €

1 5 Arbeitstage 280702575385385Rollenlager5242neinschwarzneinnein-25385

88.34 €

1 5 Arbeitstage 300602550300300Rollenlager4100neinschwarzneinnein-25300

96.14 €

1 5 Arbeitstage 300602575300300Rollenlager4281neinschwarzneinnein-25300

90.95 €

1 5 Arbeitstage 300603055700700Gleitlager4121neinschwarzneinnein-25700

133.43 €

1 5 Arbeitstage 350702575300300Kugellager5625neinschwarzneinnein-20300

99.18 €

1 5 Arbeitstage 350702580300300Rollenlager5326neinschwarzneinnein-25300

115.58 €

1 5 Arbeitstage 400752575300300Rollenlager7066neinschwarzneinnein-25300

131.07 €

1 5 Arbeitstage 400752590300300Gleitlager6900neinschwarzneinnein-25300

117.10 €

1 5 Arbeitstage 400752590300300Rollenlager6960neinschwarzneinnein-25300

132.95 €

1 5 Arbeitstage 400753090300300Rollenlager7215neinschwarzneinnein-25300

219.83 €

1 5 Arbeitstage 400802590475475Rollenlager8200neinschwarzneinnein-25475

241.77 €

1 5 Arbeitstage 400803090475475Kugellager9010neinschwarzneinnein-20475

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl
Werkstoff (Details) Stahlblech Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 80 Shore A hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein Material Laufbelag Gummi rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(° C) 80

Technischer Support