Räder / Serie VKHT / Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Special

Räder / Serie VKHT / Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Special
Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Special, mit Kunststoff-Felge, hitzebeständig

Reifen:

  • hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 85 Shore A
  • hohe Reißfestigkeit
  • Farbe schwarz

Felge:

  • hochhitzebeständiges Polyamid 6, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +260 °C
  • Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +260 °C nicht überschreiten
  • Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last zurück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VKHT 100/12-38G
VKHT 100/12-45G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabenbreite
(mm)
Gewicht
(g)

54.37 €

1 5 Arbeitstage 38274

54.37 €

1 5 Arbeitstage 45279

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Rad-Ø außen(mm) 100 Radbreite(mm) 30
Bohrungs-Ø(mm) 12 Lager Mitgeliefert Max. Last/Zulässige Last(daN) 100
Max. Last/Zulässige Last(kg) 100 Radwerkstoff Kunststoff Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) hochhitzebeständiges Polyamid 6 Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hitzebeständig ja
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein Material Laufbelag Gummi
rostfrei ja spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(° C) 260
Temperaturbeständigkeit min(° C) -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 100

Technischer Support