Räder / Serie VPA / Rad mit Vollgummireifen (Teilenummern)

Räder / Serie VPA / Rad mit Vollgummireifen
Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Reifen:

  • hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
  • sehr hoher Fahrkomfort
  • sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
  • Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

Felge:

  • hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VPA 150/8K-EL

Teilenummer
VPA 150/8K-EL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Werkstoff (Details) Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei rostfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

46.55 €

1 5 Arbeitstage 15030835100100Kugellagerhochwertiges Polypropylen439jaschwarzneinneinnein100100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Artikelausführung Rad antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz hitzebeständig nein
hydrolysestabil nein Material Laufbelag Gummi Temperaturbeständigkeit max(° C) 60
Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Sie befinden sich auf der Seite für Räder / Serie VPA / Rad mit Vollgummireifen, die Teilenummer ist VPA 150/8K-EL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPA 150/8K-EL.

Produktvarianten

Teilenummer
VPA 100/8G
VPA 101/12G
VPA 101/8K
VPA 50/6G
VPA 50/6K
VPA 50/6K-EL
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Werkstoff (Details) Gewicht
(g)
elektrisch leitfähig Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei rostfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

8.19 €

1 5 Arbeitstage 10025829,59090Gleitlagerhochwertiges Polyamid 6185neingraujajaja-90

10.35 €

1 5 Arbeitstage 100321235110110Gleitlagerhochwertiges Polyamid 6243neingraujajaja-110

14.48 €

1 5 Arbeitstage 10032835110110Kugellagerhochwertiges Polyamid 6297neingraujaneinja-110

4.13 €

1 5 Arbeitstage 50186224040Gleitlagerhochwertiges Polyamid 641neingraujajaja-40

5.55 €

1 5 Arbeitstage 5018622,54040Kugellagerhochwertiges Polyamid 672neingraujaneinja-40

6.69 €

1 5 Arbeitstage 5018622,53030Kugellagerhochwertiges Polypropylen68jaschwarzneinneinnein3030

Technischer Support