Reifen:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPP 80/12G
Teilenummer
|
---|
VPP 80/12G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | Gleitlager | 95 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 50 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochwertiges Polypropylen | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 80 Shore A | elektrisch leitfähig | nein |
Farbe Radkörper | schwarz | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
Material Laufbelag | Gummi | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Räder / Serie VPP / Rad mit Standard-Vollgummireifen, die Teilenummer ist VPP 80/12G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPP 80/12G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VPP 100/12R-SG |
VPP 100/15G |
VPP 100/15G-SG |
VPP 80/12G-SG |
VPP 80/12R |
VPP 80/12R-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (° C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 12 | 45 | 70 | 70 | Rollenlager | 240 | grau | ja | nein | ja | -20 | 70 | ||
5.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 15 | 45 | 70 | 70 | Gleitlager | 183 | schwarz | nein | ja | nein | -20 | 70 | ||
8.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 30 | 15 | 45 | 70 | 70 | Gleitlager | 216 | grau | ja | ja | ja | -20 | 70 | ||
5.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | Gleitlager | 106 | grau | ja | ja | ja | -20 | 50 | ||
6.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | Rollenlager | 118 | schwarz | nein | nein | nein | -20 | 50 | ||
8.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 25 | 12 | 35 | 50 | 50 | Rollenlager | 126 | grau | ja | nein | ja | -20 | 50 |