Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie VSTH (Teilenummern)

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, Serie VSTH

Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VSTH 35/6K
VSTH 50/8K
VSTH 60/15K
VSTH 62/10K
VSTH 65/15K
VSTH 75/20K
VSTH 80/20K
VSTH 82/20K
VSTH 100X40/20-40K
VSTH 100X40/20-43K
VSTH 100X40/20-44K
VSTH 100X40/25-40K
VSTH 120X50/25-50K
VSTH 125X43/20-49K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

13.29 €

1 5 Arbeitstage 3527630100100104-100

27.44 €

1 5 Arbeitstage 5033836150150240-150

51.73 €

1 5 Arbeitstage 60351535200200305-200

84.12 €

1 5 Arbeitstage 60601060320320532-320

65.32 €

1 5 Arbeitstage 65401540250250461-250

69.08 €

1 5 Arbeitstage 75402040270270638-270

70.65 €

1 5 Arbeitstage 80402040280280662-280

80.37 €

1 5 Arbeitstage 807020705005001100-500

61.45 €

1 5 Arbeitstage 10040204036036079840360

74.27 €

1 5 Arbeitstage 100402045360360131643360

78.23 €

1 5 Arbeitstage 10040204436036092544360

64.52 €

1 5 Arbeitstage 100402540360360139640360

93.35 €

1 5 Arbeitstage 120502550540540194450540

95.65 €

1 5 Arbeitstage 125432043480480160649480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Stahl Artikelausführung Rad
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 92 Shore A
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag hellbraun Farbe Radkörper silber
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Technischer Support