Hülse
Raststift
Knopf
Kontermutter
Hinweise
Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22120.1146
Teilenummer
|
---|
22120.1146 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | M12 x 1.5 | 23 | 40 | 6 | 18 | 6 | ~3.0 | ~12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt | 33 |
Loading...
Ausführung | Standard knob | Hülse | Rostfreier Stahl 1.4401 | Raststift | Rostfreier Stahl 1.4401 vernickelt |
---|---|---|---|---|---|
Kontermutter | Rostfreier Stahl 1.4401 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen, mit Sechskantbund und Arretierung, rostfreier Stahl A4, die Teilenummer ist 22120.1146.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22120.1146.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2 min.(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22120.1144 |
22120.1145 |
22120.1148 |
22120.1154 |
22120.1155 |
22120.1156 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 min. (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~3.5 | ~11 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt | 12 | |||
19.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | M10 x 1 | 19 | 35 | 5 | 16 | 5 | ~3.0 | ~11 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt | 20 | |||
29.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | M16 x 1.5 | 28 | 40 | 12 | 18 | 6 | ~3.0 | ~14 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz-grey, matt | 70 | |||
34.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | M8 x 1 | 16 | 35 | 4 | 16 | 5 | ~3.5 | ~11 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 21 | |||
36.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5 | M10 x 1 | 18 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~3.0 | ~12 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 36 | |||
40.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 6 | M12 x 1.5 | 22 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~4.5 | ~16 | - | 100 | Rostfreier Stahl 1.4401 | 60 |