Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Gewindeelement
Feder
Montage
Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Montage:
Demontage:
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22355.1102
Teilenummer
|
---|
22355.1102 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Material Pin | Aufnahmegewinde (mm) | Spannkraft max. (kN) | Spannkraft (kN) | Scherfestigkeit zweischnittig min (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | M8 | 6.62 | 10 | 23.8 | 58.4 | 8 | Rostfreier Stah | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 88 |
Loading...
Ausführung | Stiftausführung | d3(mm) | 40 | d4(mm) | 21.6 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Material Feder | Rostfreier Stah |
Material Griff | Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005 | Druckknopf | Aluminium, orange eloxiert | Gewindeelement | Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet |
Anzugsdrehmoment max.(Nm) | 5 | Ermitteltes Anzugsdrehmoment(Nm) | ~3.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindesperrbolzen, selbstsichernd, die Teilenummer ist 22355.1102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22355.1102.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Material Pin
Aufnahmegewinde(mm)
Spannkraft max.(kN)
Spannkraft(kN)
Scherfestigkeit zweischnittig min(kN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22355.0202 |
22355.0204 |
22355.0206 |
22355.1104 |
22355.1106 |
22355.1202 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Material Pin | Aufnahmegewinde (mm) | Spannkraft max. (kN) | Spannkraft (kN) | Scherfestigkeit zweischnittig min (kN) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 8.35 | 10 | 26 | 60.6 | 10 | Stahl, manganphosphatiert | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 93 | |||
81.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 8.35 | 20 | 36 | 70.6 | 10 | Stahl, manganphosphatiert | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 94 | |||
82.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 8.35 | 30 | 46 | 80.6 | 10 | Stahl, manganphosphatiert | M10 | 2.9 | ~2.0 | 20.6 | 99 | |||
91.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | M8 | 6.62 | 20 | 33.8 | 68.4 | 8 | Rostfreier Stah | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 90 | |||
92.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | M8 | 6.62 | 30 | 43.8 | 78.4 | 8 | Rostfreier Stah | M8 | 3.3 | ~2.3 | 16.7 | 92 | |||
95.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 8.35 | 10 | 26 | 60.6 | 10 | Rostfreier Stah | M10 | 2.9 | ~2.0 | 27.1 | 91 |