Bolzenteil
Griff
Druckknopf
Gewindeelement
Axiallager
Feder
Montage
Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Montage:
Demontage:
Bedienung
Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.
Hinweise
Sonderausführung auf Anfrage.
Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.
Zubehör
Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22356.0202
Teilenummer
|
---|
22356.0202 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Material Pin | Axiallager | Aufnahmegewinde (mm) | Spannkraft max. (kN) | Spannkraft (kN) | Scherfestigkeit zweischnittig min (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 8.35 | 10 | 26 | 74.4 | 10 | Vergütungsstahl | Stahl | M10 | 4.2 | ~2.9 | 59.3 | 100 |
Loading...
Ausführung | Stiftausführung | d3(mm) | 40 | d4(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Material Feder | Rostfreier Stahl |
Material Griff | Thermoplast PA 6, schwarz | Druckknopf | Aluminium | Gewindeelement | Rostfreier Stahl |
Anzugsdrehmoment max.(Nm) | 5 | Ermitteltes Anzugsdrehmoment(Nm) | ~3.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindesperrbolzen, selbstsichernd, mit Axiallager, die Teilenummer ist 22356.0202.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22356.0202.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
Material Pin
Axiallager
Aufnahmegewinde(mm)
Spannkraft max.(kN)
Spannkraft(kN)
Scherfestigkeit zweischnittig min(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22356.0204 |
22356.0206 |
22356.0303 |
22356.0306 |
22356.0310 |
22356.1202 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | Material Pin | Axiallager | Aufnahmegewinde (mm) | Spannkraft max. (kN) | Spannkraft (kN) | Scherfestigkeit zweischnittig min (kN) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 8.35 | 20 | 36 | 84.4 | 10 | Vergütungsstahl | Stahl | M10 | 4.2 | ~2.9 | 59.3 | 180 | |||
105.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 8.35 | 30 | 46 | 94.4 | 10 | Vergütungsstahl | Stahl | M10 | 4.2 | ~2.9 | 59.3 | 108 | |||
110.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 10.07 | 15 | 34 | 82.4 | 12 | Vergütungsstahl | Stahl | M12 | 3.7 | ~2.6 | 85.4 | 184 | |||
111.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 10.07 | 30 | 49 | 97.4 | 12 | Vergütungsstahl | Stahl | M12 | 3.7 | ~2.6 | 85.4 | 193 | |||
112.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 10.07 | 50 | 69 | 117.4 | 12 | Vergütungsstahl | Stahl | M12 | 3.7 | ~2.6 | 85.4 | 206 | |||
127.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 8.35 | 10 | 26 | 74.4 | 10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | M10 | 4.2 | ~2.9 | 62.5 | 100 |