Fahne
Hinweise
Nähere Informationen auf Anfrage.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4217.A900
Werkstoff | Hochglanz-Polyester-Gewebe mit PVC Beschichtung, karminrot (RAL 3002) | l x b(mm) | 900 x 75 | Gewicht(g) | 23 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Warnfahnen, nach NAS1756, die Teilenummer ist 4217.A900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4217.A900.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften