Warnfahnen, mit Schriftzug "Remove Before Flight", mit Reflektor

Warnfahnen, mit Schriftzug "Remove Before Flight", mit Reflektor
Werkstoff

Öse

    • Messing, vernickelt

Reflektor

    • PVC, fluoreszierend, leuchtgelb

Schlüsselring

    • Legierter Stahl, vernickelt

Fahne

    • Nylon-Faser verstärkter Spezial-PVC, rot RAL 3020

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4217.B001

Teilenummer
4217.B001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.14 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D(inch) 30 Spezifikation mit Reflektor Werkstoff Nylon-Faser verstärkter Spezial-PVC, rot RAL 3020
l x b(mm) 220 x 40 Gewicht(g) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Warnfahnen, mit Schriftzug "Remove Before Flight", mit Reflektor, die Teilenummer ist 4217.B001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4217.B001.

Technischer Support