Grundkörper
Achse
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25161.0125
Teilenummer
|
---|
25161.0125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | Korpus | h₂ (mm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | Funktion | b₁ (mm) | x (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 37 | 6 | 64 | 142 | 27 | 5.5 | 11.5 | Zink-Druckguss, silber | 7 | 28 | 6.5 | in der Höhe justierbar | 50 | 0.75 |
Loading...
Achse | Rostfreier Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Scharniere, justierbar, die Teilenummer ist 25161.0125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25161.0125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Gewicht(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
Korpus
h₂(mm)
b₃(mm)
h₃(mm)
Funktion
b₁(mm)
x(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25161.0110 |
25161.0115 |
25161.0120 |
25161.0130 |
25161.0135 |
25161.0140 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | Korpus | h₂ (mm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | Funktion | b₁ (mm) | x (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 37 | 6 | 64 | 141 | 27 | 5.5 | 11.5 | Zink-Druckguss, silber | 7 | 28 | 6.5 | in der Breite justierbar | 50 | 0.75 | |||
21.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 42 | 8 | 76 | 255 | 34 | 6.5 | 15 | Zink-Druckguss, silber | 9 | 33.5 | 8.5 | in der Breite justierbar | 60 | 1 | |||
17.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 4 | 52 | 83 | 22 | 4.5 | 9.5 | Zink-Druckguss, silber | 6 | 22 | 5.5 | in der Höhe justierbar | 40 | 0.5 | |||
21.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 42 | 8 | 76 | 257 | 34 | 6.5 | 15 | Zink-Druckguss, silber | 9 | 33.5 | 8.5 | in der Höhe justierbar | 60 | 1 | |||
17.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | 4 | 52 | 79 | 22 | 4.5 | 9.5 | Zink-Druckguss, silber | 6 | 22 | 5.5 | in der Höhe und Breite justierbar | 40 | 0.5 | |||
17.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 37 | 6 | 64 | 138 | 27 | 5.5 | 11.5 | Zink-Druckguss, silber | 7 | 28 | 6.5 | in der Höhe und Breite justierbar | 50 | 0.75 |