Werkstoff
Bolzenteil
Druckknopf
Gewindeelement
Schäkel
Feder
Montage
Gewindetragbolzen dürfen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Montage:
Demontage:
Bedienung
Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22352.2024
Teilenummer
|
---|
22352.2024 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | Schäkel | Bolzenteil | l9 (mm) | l10 (mm) | Aufnahmegewinde (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | M24 | 24.7 | 20.7 | 36 | 31 | 38.9 | 47.3 | 61.4 | 50.6 | 49.8 | 82 | 145.4 | 23 | 11.1 | 8.6 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 36 | 22 | M24 | 1234 |
Loading...
Temperatur max. | 250 | Feder | Rostfreier Stahl | Druckknopf | Aluminium, orange eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeelement | Rostfreier Stahl 1.4542 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindetragbolzen, selbstsichernd, für Zentrierbohrungen nach DIN 332, die Teilenummer ist 22352.2024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22352.2024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
d4
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
F1
F2
F3
Schäkel
Bolzenteil
l9(mm)
l10(mm)
Aufnahmegewinde(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22352.2012 |
22352.2016 |
22352.2020 |
22352.3010 |
22352.3012 |
22352.3016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | Schäkel | Bolzenteil | l9 (mm) | l10 (mm) | Aufnahmegewinde (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 12.7 | 10.07 | 21.5 | 19 | 24 | 28.1 | 39.1 | 27 | 30 | 49 | 84.3 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 21.5 | 12 | M12 | 249 | |||
199.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16 | 16.7 | 13.8 | 21.5 | 19 | 25 | 30.5 | 42.3 | 27 | 30 | 49 | 88.5 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 21.5 | 12 | M16 | 271 | |||
231.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20 | 20.7 | 17.75 | 30 | 25 | 31.8 | 39.1 | 53.7 | 32.6 | 36 | 56 | 109.2 | 16.6 | 7.7 | 5.8 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 30.0 | 17 | M20 | 554 | |||
247.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 10.2 | 8.35 | 21.5 | 16 | 20 | 22.9 | 36.4 | 27 | 30 | 49 | 83.6 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 21.5 | 10.0 | M10 | 235 | |||
255.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 12.7 | 10.07 | 21.5 | 19 | 24 | 28.1 | 39.1 | 27 | 30 | 49 | 84.3 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 21.5 | 12 | M12 | 248 | |||
259.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16 | 16.7 | 13.8 | 21.5 | 19 | 25 | 30.5 | 42.3 | 27 | 30 | 49 | 88.5 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 21.5 | 12 | M16 | 269 |