Werkstoff
Bolzenteil
Druckknopf
Gewindeelement
Schäkel
Feder
Montage
Gewindetragbolzen dürfen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Montage:
Demontage:
Bedienung
Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22353.1012
Teilenummer
|
---|
22353.1012 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | Schäkel | Bolzenteil | d5 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | Aufnahmegewinde (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
369.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 38 | 10.07 | 20 | 17 | 24 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 33.5 | 38.0 | 12 | M12 | 2.0 | 623 |
Loading...
Temperatur max. | 250 | Feder | Rostfreier Stahl | Druckknopf | Aluminium, orange eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeelement | Rostfreier Stahl 1.4542 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindetragbolzen, selbstsichernd, mit drehbarem Schäkel, die Teilenummer ist 22353.1012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22353.1012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
d4
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
F1
F2
F3
Schäkel
Bolzenteil
d5(mm)
l9(mm)
l10(mm)
Aufnahmegewinde(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22353.0020 |
22353.0024 |
22353.1010 |
22353.1016 |
22353.1020 |
22353.1024 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | Schäkel | Bolzenteil | d5 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | Aufnahmegewinde (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20 | 59 | 17.25 | 35.0 | 22 | 30 | 36.5 | 73.7 | 55.6 | 70 | 102 | 167.5 | 16.6 | 7.7 | 5 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 50.0 | 59.0 | 17 | M20 | 3.0 | 1964 | |||
463.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | M24 | 59 | 20.7 | 35.0 | 27 | 36 | 42 | 79.2 | 55.6 | 70 | 102 | 173 | 18.5 | 11.1 | 8.6 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 50.0 | 59.0 | 22 | M24 | 3.0 | 1860 | |||
365.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 38 | 8.35 | 20 | 14 | 20 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 33.5 | 38.0 | 10.0 | M10 | 2.0 | 698 | |||
410.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16 | 38 | 13.8 | 20 | 17 | 24 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 33.5 | 38.0 | 12 | M16 | 2.0 | 708 | |||
534.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20 | 59 | 17.25 | 35.0 | 22 | 30 | 36.5 | 73.7 | 55.6 | 70 | 102 | 167.5 | 16.6 | 7.7 | 5 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 50.0 | 59.0 | 17 | M20 | 3.0 | 1973 | |||
605.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | M24 | 59 | 20.7 | 35.0 | 27 | 36 | 42 | 79.2 | 55.6 | 70 | 102 | 173 | 18 | 11.1 | 8.6 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 50.0 | 59.0 | 22 | M24 | 3.0 | 1984 |