Sensor-Controller mit EtherCAT für ZW-7000 Sensor

Sensor-Controller mit EtherCAT für ZW-7000 Sensor
Führen Sie genaue Formmessungen an „groben Oberflächen“ durch, während der Sensorkopf in Bewegung ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZW-7000T

Teilenummer
ZW-7000T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8,808.33 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Netzteil 24 V DC Technische Ausgangsdaten NPN/PNP Schutzvorrichtung (Sensorkopf) IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 bis 40 °C Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) 35 % bis 85 % Gehäusematerial Polykarbonat
Laserklasse 1 Messzyklus 20 µs bis 400 µs Zutreffende Serie Sensorkopf ZW-S70□□ / ZW-SP70□□ / ZW-SPR70□□

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-Controller mit EtherCAT für ZW-7000 Sensor, die Teilenummer ist ZW-7000T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZW-7000T.

Technischer Support